Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A hornyolt dugók dupla tömítőgyűrűvel vannak kialakítva a karima alsó oldalán, amely biztonságos és megbízható tömítést biztosít. A kialakítás öt teljes menetet tartalmaz a biztonságos illeszkedés érdekében. Védelmet nyújt szennyeződések, por, törmelék, folyadékmaradványok és korrózió ellen. A fej úgy van kialakítva, hogy ne kerüljön bele folyadék, amikor a dugó a helyén van.
Ezek a tömítődugók kézzel könnyen felszerelhetők és eltávolíthatók. A hatlapfejű kialakítás lehetővé teszi a dugó felhelyezését vagy eltávolítását csavarhúzóval, kulccsal, imbuszkulccsal vagy bilinccsel. A kínálat a metrikus, BSP és UNF menetekhez megfelelő méretek széles választékát fedi le.
Különböző alkalmazásokban, többek között a hidraulikában, a pneumatikában és az általános gépiparban használatos.
Anyag: LDPE, PA, PE Szín: Sárga, Kék Sorozat szám: SR1005, SR1007, SR1117
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | Menet méret | h | Szín | Anyag | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65,0322 Ft - 76,8065 Ft | 300 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sárga
|
PA
|
Metrikus menetek
|
3
|
||
109,5416 Ft - 129,9276 Ft | 450 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sárga
|
PA
|
Metrikus menetek
|
3
|
||
80,7084 Ft - 95,3578 Ft | 450 Raktáron |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sárga
|
PA
|
Metrikus menetek
|
3
|
||
87,2527 Ft - 103,0932 Ft | 8 Raktáron |
1.339 in
34.0 mm
|
M28 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sárga
|
PA
|
Metrikus menetek
|
3
|
||
64,9226 Ft - 191,2975 Ft | 9696 Raktáron |
0.622 in
15.8 mm
|
7/16-21
|
0.299 in
7.6 mm
|
Kék
|
PE
|
UNF menetek
|
1
|
||
26,8207 Ft - 31,8999 Ft | 2092 Raktáron |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1.6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Sárga
|
PA
|
Metrikus menetek
|
3
|
||
195,8086 Ft - 233,0208 Ft | 8 Raktáron |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Sárga
|
PA
|
Metrikus menetek
|
3
|
||
75,944 Ft - 89,7445 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.28 in
32.5 mm
|
M26 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sárga
|
PA
|
Metrikus menetek
|
3
|
||
103,5451 Ft - 122,3564 Ft | 1350 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sárga
|
PA
|
Metrikus menetek
|
3
|
||
178,736 Ft - 211,9915 Ft | 40 Raktáron |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sárga
|
PA
|
Metrikus menetek
|
3
|
||
33,365 Ft - 87,3313 Ft | 4500 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Sárga
|
PA
|
Metrikus menetek
|
3
|
||
103,9147 Ft - 312,9377 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.126 in
54.0 mm
|
1-7/8-13
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sárga
|
PA
|
UNF menetek
|
3
|
||
97,6853 Ft - 294,2237 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.87 in
47.5 mm
|
1-5/8-13
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sárga
|
PA
|
UNF menetek
|
3
|
||
25,1777 Ft - 75,8951 Ft | 4402 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16-21
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sárga
|
PA
|
UNF menetek
|
3
|
||
215,5374 Ft - 252,9686 Ft | 934 Raktáron |
2.205 in
56.0 mm
|
1-1/2-12
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sárga
|
PA
|
Gázmenetek
|
3
|
||
297,7519 Ft - 349,0247 Ft | 50 Raktáron |
2.677 in
68.0 mm
|
2-12
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sárga
|
PA
|
Gázmenetek
|
3
|
||
59,5832 Ft - 179,8611 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.24 in
31.5 mm
|
1-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sárga
|
PA
|
UNF menetek
|
3
|
||
122,9451 Ft - 322,2947 Ft | 3900 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/4-12
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sárga
|
PA
|
BSP menetek
|
3
|
||
48,6852 Ft - 147,6317 Ft | 2564 Raktáron |
1.122 in
28.5 mm
|
7/8-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sárga
|
PA
|
UNF menetek
|
3
|
||
42,3736 Ft - 127,8781 Ft | 10 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4-17
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sárga
|
PA
|
UNF menetek
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz