Spiral-wrapped Hose Protectors for mining safety. Flame retardant and anti-static properties are approved, making it ideal for subterranean applications. Designed to protect hydraulic, pneumatic, and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.
Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szín: Szürke Sorozat szám: SR1081
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | C | D | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|
60.907,9046 Ft - 66.998,6951 Ft | 1 Raktáron |
0.138 in
3.5 mm
|
23.0
|
||
31.699,2587 Ft - 39.624,0769 Ft | 17 Raktáron |
0.11 in
2.8 mm
|
19.0
|
||
21.132,8437 Ft - 26.416,0512 Ft | 10 Raktáron |
0.091 in
2.3 mm
|
12.0
|
||
79.248,1538 Ft - 99.060,1854 Ft | 20 Raktáron |
0.169 in
4.3 mm
|
30.5
|
||
231.140,442 Ft - 231.140,442 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
70.5
|
||
198.120,371 Ft - 198.120,371 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
61.0
|
||
132.080,2565 Ft - 132.080,2565 Ft | 5 Raktáron |
0.169 in
4.3 mm
|
38.0
|
||
26.416,0512 Ft - 33.020,0573 Ft | 22 Raktáron |
0.098 in
2.5 mm
|
15.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz