Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.
Menetes vagy menet nélküli csövek és rudak biztonságos védelmére használható.Megakadályozza, hogy a piszok, törmelék, por és egyéb szennyeződés károsítsa a csöveket.Ipari, épületgépészeti és vízvezeték-alkalmazásokhoz. Anyag: LDPE Szín: Natúr Sorozat szám: SRF0068
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | D | m | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,5525 Ft - 75,8358 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.811 in
20.6 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 24,0811 Ft - 33,6096 Ft | 4500 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 52,7229 Ft - 96,2121 Ft | 100 Raktáron |
0.929 in
23.6 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 72,9029 Ft - 178,7418 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.445 in
36.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 307,5673 Ft - 542,9616 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.748 in
69.8 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 24,0811 Ft - 33,6096 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.406 in
10.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 24,0811 Ft - 38,1284 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.461 in
11.7 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 33,5115 Ft - 66,0265 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.697 in
17.7 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 25,6949 Ft - 40,7105 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 52,5826 Ft - 96,0016 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.035 in
26.3 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 214,695 Ft - 420,7738 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.972 in
75.5 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 67,0229 Ft - 164,2595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.291 in
32.8 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 52,5826 Ft - 96,0016 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.012 in
25.7 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 78,2074 Ft - 191,6664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.606 in
40.8 mm
|
1.713 in
43.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 25,6949 Ft - 40,7105 Ft | 250 Raktáron |
0.657 in
16.7 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 21,2744 Ft - 29,6803 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.224 in
5.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 238,4254 Ft - 467,3221 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.425 in
87.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 44,6398 Ft - 81,393 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.835 in
21.2 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 29,3295 Ft - 46,5062 Ft | 24000 Raktáron |
0.618 in
15.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 199,8899 Ft - 391,767 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.992 in
76.0 mm
|
3.091 in
78.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz