A standard, kerek zárókupakok sokoldalú lehetőséget kínálnak csővégek védelmére szállítás, festés vagy a termék befejező munkálatai közben. Az LDPE kupakokat tömlőkön, csöveken vagy rudakon is lehet használni. Piros vagy natúr színben kapható, háromféle forma érhető el, a rövid kupaktól kezdve a hosszabb kupakokig. A hosszabb sapkák ideálisak nagyobb alkalmazásokhoz. A kupakokat könnyen fel lehet helyezni az alkalmazásra való rányomással, és eltávolítás után újra felhasználhatók.
Sorozat szám: SRF0068
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d | D | H | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
120,9189 Ft - 266,6186 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.067 in
52.5 mm
|
2.193 in
55.7 mm
|
|
||
235,6769 Ft - 461,9618 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.008 in
101.8 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
|
||
40,539 Ft - 73,9862 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.811 in
20.6 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
|
||
20,7555 Ft - 28,9564 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.307 in
7.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
|
||
23,4937 Ft - 37,1984 Ft | 7500 Raktáron |
0.461 in
11.7 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
||
51,3001 Ft - 93,6601 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.012 in
25.7 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
|
||
76,2999 Ft - 186,9917 Ft | 100 Raktáron |
1.606 in
40.8 mm
|
1.713 in
43.5 mm
|
|
||
209,4586 Ft - 410,511 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.972 in
75.5 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
|
||
20,7555 Ft - 28,9564 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.224 in
5.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
32,6941 Ft - 64,4161 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.697 in
17.7 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
|
||
65,3882 Ft - 160,2532 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.291 in
32.8 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
|
||
23,4937 Ft - 32,7899 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
||
71,1794 Ft - 174,4918 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
|
||
127,7233 Ft - 281,6239 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.343 in
59.5 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
||
40,539 Ft - 73,9862 Ft | 94 Raktáron |
0.776 in
19.7 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
||
51,437 Ft - 93,8655 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.929 in
23.6 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz