Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20703172
20703172
| Mennyiség | Egységár |
|---|
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 10.0 |
| d2 | 12.0 |
| l2 | 2.0 |
| h1 | 3.3 |
| A/F | 4.0 |
| Tensile strength N | 116 N/mm |
| Szín | Bézs |
| Fej típusa | Belső kulcsnyílású |
| Anyag | PEEK |
| Meghajtó mérete | 4.0 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz