Menü Keresés

Süllyesztett karos behúzós zárak

Raktáron

A süllyesztett karos kompressziós zárak 0–24 mm-es vagy 24–26 mm-es állítható behúzási tartománnyal rendelhetők. Kaphatók egyforma kulcsos (5333), különböző kulcsos vagy nem zárható kivitelben; záranként 2 kulcsot szállítunk. Legfeljebb 2 mm panelvastagságig használhatók, és esztétikus, süllyesztett kioldószerkezettel rendelkeznek

Sorozat szám: SR5090

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
12 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Előlap hossza Kallantyú típusa Teljes hossz Záró mechanizmus Előlap szélessége Szerelőfurat mérettartománya Fogótartomány Megveszem
3 Raktáron
89.0 mm
Süllyesztett
109.0 mm
CH751
35.0 mm
34.5 - 89.5 mm
51.0 - 63.0 mm
28 Raktáron
85.0 mm
Süllyesztett
109.0 mm
Locking
35.0 mm
25.0 - 86.0 mm
24.0 - 46.0 mm
142 Raktáron
85.0 mm
Süllyesztett
109.0 mm
Locking
35.0 mm
25.0 - 86.0 mm
24.0 - 46.0 mm
69 Raktáron
93.0 mm
Raised
109.0 mm
Locking
35.0 mm
24.0 - 46.0 mm
84 Raktáron
93.0 mm
Raised
109.0 mm
Locking
35.0 mm
24.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
85.0 mm
Süllyesztett
109.0 mm
Locking
35.0 mm
25.0 - 86.0 mm
0 - 24.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
93.0 mm
Süllyesztett
109.0 mm
Locking
35.0 mm
25.0 - 86.0 mm
0 - 24.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
109.0 mm
125.0 mm
CH751
50.0 mm
34.5 - 89.5 mm
36.0 - 48.0 mm
9 Raktáron
110.0 mm
125.0 mm
No Cylinder
50.0 mm
34.5 - 89.5 mm
36.0 - 48.0 mm
149 Raktáron
93.0 mm
Süllyesztett
109.0 mm
Non-Locking
35.0 mm
24.0 mm
138 Raktáron
93.0 mm
Süllyesztett
109.0 mm
Non-Locking
35.0 mm
25.0 - 86.0 mm
24.0 - 46.0 mm
9 Raktáron
110.0 mm
125.0 mm
No Cylinder
50.0 mm
34.5 - 89.5 mm
51.0 - 63.0 mm
Karos behúzós zár 89.0 mm 35.0 mm Fekete

20125905


Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Előlap hossza
    89.0 mm
  • Előlap szélessége
    35.0 mm
  • Szerelőfurat mérettartománya
    34.5 - 89.5 mm
  • Fogótartomány
    51.0 - 63.0 mm
  • Teljes hossz
    109.0 mm
Karos behúzós zár 85.0 mm 35.0 mm Fekete

20121341


Készletszintek
28 Raktáron
Tulajdonságok
  • Előlap hossza
    85.0 mm
  • Előlap szélessége
    35.0 mm
  • Szerelőfurat mérettartománya
    25.0 - 86.0 mm
  • Fogótartomány
    24.0 - 46.0 mm
  • Teljes hossz
    109.0 mm
Karos behúzós zár 85.0 mm 35.0 mm Fekete

20121334


Készletszintek
142 Raktáron
Tulajdonságok
  • Előlap hossza
    85.0 mm
  • Előlap szélessége
    35.0 mm
  • Szerelőfurat mérettartománya
    25.0 - 86.0 mm
  • Fogótartomány
    24.0 - 46.0 mm
  • Teljes hossz
    109.0 mm
Karos behúzós zár 93.0 mm 35.0 mm Cinköntvény

20064419


Készletszintek
69 Raktáron
Tulajdonságok
  • Előlap hossza
    93.0 mm
  • Előlap szélessége
    35.0 mm
  • Fogótartomány
    24.0 - 46.0 mm
  • Teljes hossz
    109.0 mm
  • Záró mechanizmus
    Locking
Karos behúzós zár 93.0 mm 35.0 mm Cinköntvény

20064402


Készletszintek
84 Raktáron
Tulajdonságok
  • Előlap hossza
    93.0 mm
  • Előlap szélessége
    35.0 mm
  • Fogótartomány
    24.0 mm
  • Teljes hossz
    109.0 mm
  • Záró mechanizmus
    Locking
Karos behúzós zár 85.0 mm 35.0 mm Fekete

20121358


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Előlap hossza
    85.0 mm
  • Előlap szélessége
    35.0 mm
  • Szerelőfurat mérettartománya
    25.0 - 86.0 mm
  • Fogótartomány
    0 - 24.0 mm
  • Teljes hossz
    109.0 mm
Karos behúzós zár 93.0 mm 35.0 mm Fekete

20060022


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Előlap hossza
    93.0 mm
  • Előlap szélessége
    35.0 mm
  • Szerelőfurat mérettartománya
    25.0 - 86.0 mm
  • Fogótartomány
    0 - 24.0 mm
  • Teljes hossz
    109.0 mm
Karos behúzós zár 109.0 mm 50.0 mm Fekete

20074326


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Előlap hossza
    109.0 mm
  • Előlap szélessége
    50.0 mm
  • Szerelőfurat mérettartománya
    34.5 - 89.5 mm
  • Fogótartomány
    36.0 - 48.0 mm
  • Teljes hossz
    125.0 mm
Karos behúzós zár 110.0 mm 50.0 mm Fekete

20074340


Készletszintek
9 Raktáron
Tulajdonságok
  • Előlap hossza
    110.0 mm
  • Előlap szélessége
    50.0 mm
  • Szerelőfurat mérettartománya
    34.5 - 89.5 mm
  • Fogótartomány
    36.0 - 48.0 mm
  • Teljes hossz
    125.0 mm
Karos behúzós zár 109.0 mm 24.0 mm Cinkötvözet

20060060


Készletszintek
149 Raktáron
Tulajdonságok
  • Előlap hossza
    93.0 mm
  • Előlap szélessége
    35.0 mm
  • Fogótartomány
    24.0 mm
  • Teljes hossz
    109.0 mm
  • Záró mechanizmus
    Non-Locking
Karos behúzós zár 93.0 mm 35.0 mm Fekete

20060077


Készletszintek
138 Raktáron
Tulajdonságok
  • Előlap hossza
    93.0 mm
  • Előlap szélessége
    35.0 mm
  • Szerelőfurat mérettartománya
    25.0 - 86.0 mm
  • Fogótartomány
    24.0 - 46.0 mm
  • Teljes hossz
    109.0 mm
Karos behúzós zár 110.0 mm 50.0 mm Fekete

20074357


Készletszintek
9 Raktáron
Tulajdonságok
  • Előlap hossza
    110.0 mm
  • Előlap szélessége
    50.0 mm
  • Szerelőfurat mérettartománya
    34.5 - 89.5 mm
  • Fogótartomány
    51.0 - 63.0 mm
  • Teljes hossz
    125.0 mm