Menü Keresés

T-fogantyús húzózár 35.0 mm 72.0 mm Acél Fekete porszórt

Essentra cikkszám:

20065591

Gyártói cikkszám:

214120001E

8 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 4.266,8726 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.267 Ft

1 x 4.266,8726 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Fekete porszórt
Zár típusa No Cyclinder
Teljes mélység 82.5 mm
Teljes hossz 112.0 mm
Zárnyelv anyaga Acél
Fogótartomány 35.0 - 72.0 mm
Vámtarifaszám 8301409000
Teljes szélesség 107.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot