Menü Keresés

Szabványos kábelkötegelők

Raktáron

Az Essentra szívós, kiváló minőségű kábelkötegelőket kínál széles körű elektromossági és általános alkalmazásra. Szabványos kábelkötegelőinket beépített zárrendszerrel kínáljuk a nem kívánt eltávolítás elleni védelem érdekében.

Sorozat szám: SR1785

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
185 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Maximális kábelköteg-átmérő Teljes hossz Szín Minimális hurok-szakítószilárdság Megveszem
10244326 3,3679 Ft - 3,765 Ft 300 Raktáron
100.0 mm
Sárga
3,3679 Ft - 3,765 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
100.0 mm
Piros
9,1456 Ft - 10,1586 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
150.0 mm
Zöld
13,9648 Ft - 15,5256 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
203.0 mm
Zöld
15,5256 Ft - 17,2369 Ft 17000 Raktáron
250.0 mm
Zöld
13,9648 Ft - 15,5256 Ft 6400 Raktáron
203.0 mm
Kék
15,5256 Ft - 17,2369 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
250.0 mm
Zöld
3,3679 Ft - 3,765 Ft 4000 Raktáron
100.0 mm
Zöld
13,9648 Ft - 15,5256 Ft 400 Raktáron
203.0 mm
Piros
15,5256 Ft - 17,2369 Ft 24800 Raktáron
250.0 mm
Sárga
3,4911 Ft - 3,8609 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
100.0 mm
Ezüst
19,9888 Ft - 22,2205 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
250.0 mm
Ezüst
15,5256 Ft - 17,2369 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
250.0 mm
Piros
9,1456 Ft - 10,1586 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
150.0 mm
Piros
75,9851 Ft - 84,4324 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
380.0 mm
Zöld
75,9851 Ft - 84,4324 Ft 12800 Raktáron
380.0 mm
Piros
82,3103 Ft - 91,4696 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
380.0 mm
Ezüst
183,5553 Ft - 220,2745 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
160.0 mm
550.0 mm
Fekete
23.0 kg
8,6801 Ft - 17,3465 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
36.1 mm
150.0 mm
Fekete
8.0 kg
75,9851 Ft - 84,4324 Ft 5200 Raktáron
380.0 mm
Zöld
  • / 10
Kábelkötegelő 2.5 mm 100.0 mm PA66 Sárga

10244326

Ártartomány
3 Ft - 3 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    100.0 mm
  • Teljes szélesség
    2.5 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Sárga
Kábelkötegelő 2.5 mm 100.0 mm PA66 Piros

10244302

Ártartomány
3 Ft - 3 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    100.0 mm
  • Teljes szélesség
    2.5 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Piros
Kábelkötegelő 3.6 mm 150.0 mm PA66 Zöld

10244463

Ártartomány
10 Ft - 9 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    150.0 mm
  • Teljes szélesség
    3.6 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Zöld
Kábelkötegelő 4.6 mm 203.0 mm PA66 Zöld

10245040

Ártartomány
15 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    203.0 mm
  • Teljes szélesség
    4.6 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Zöld
Kábelkötegelő 3.6 mm 250.0 mm PA66 Zöld

10244531

Ártartomány
17 Ft - 15 Ft

Készletszintek
17000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    250.0 mm
  • Teljes szélesség
    3.6 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Zöld
Kábelkötegelő 4.6 mm 203.0 mm PA66 Kék

10245033

Ártartomány
15 Ft - 13 Ft

Készletszintek
6400 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    203.0 mm
  • Teljes szélesség
    4.6 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Kék
Kábelkötegelő 3.6 mm 250.0 mm PA66 Zöld

10244548

Ártartomány
17 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    250.0 mm
  • Teljes szélesség
    3.6 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Zöld
Kábelkötegelő 2.5 mm 100.0 mm PA66 Zöld

10244296

Ártartomány
3 Ft - 3 Ft

Készletszintek
4000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    100.0 mm
  • Teljes szélesség
    2.5 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Zöld
Kábelkötegelő 4.6 mm 203.0 mm PA66 Piros

10245057

Ártartomány
15 Ft - 13 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    203.0 mm
  • Teljes szélesség
    4.6 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Piros
Kábelkötegelő 3.6 mm 250.0 mm PA66 Sárga

10244579

Ártartomány
17 Ft - 15 Ft

Készletszintek
24800 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    250.0 mm
  • Teljes szélesség
    3.6 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Sárga
Kábelkötegelő 2.5 mm 100.0 mm PA66 Ezüst

10244319

Ártartomány
3 Ft - 3 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    100.0 mm
  • Teljes szélesség
    2.5 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Ezüst
Kábelkötegelő 3.6 mm 250.0 mm PA66 Ezüst

10244562

Ártartomány
22 Ft - 19 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    250.0 mm
  • Teljes szélesség
    3.6 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Ezüst
Kábelkötegelő 3.6 mm 250.0 mm PA66 Piros

10244555

Ártartomány
17 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    250.0 mm
  • Teljes szélesség
    3.6 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Piros
Kábelkötegelő 3.6 mm 150.0 mm PA66 Piros

10244470

Ártartomány
10 Ft - 9 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    150.0 mm
  • Teljes szélesség
    3.6 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Piros
Kábelkötegelő 7.6 mm 380.0 mm PA66 Zöld

10247464

Ártartomány
84 Ft - 75 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    380.0 mm
  • Teljes szélesség
    7.6 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Zöld
Kábelkötegelő 7.6 mm 380.0 mm PA66 Piros

10247488

Ártartomány
84 Ft - 75 Ft

Készletszintek
12800 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    380.0 mm
  • Teljes szélesség
    7.6 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Piros
Kábelkötegelő 7.6 mm 380.0 mm PA66 Ezüst

10247495

Ártartomány
91 Ft - 82 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    380.0 mm
  • Teljes szélesség
    7.6 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Ezüst
Kábelkötegelő 8.0 mm 550.0 mm 160.0 mm PP Fekete

10204054

Ártartomány
220 Ft - 183 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    550.0 mm
  • Teljes szélesség
    8.0 mm
  • Vastagság
    2.0 mm
  • Maximális kábelköteg-átmérő
    160.0 mm
  • Minimális hurok-szakítószilárdság
    23.0 kg
Kábelkötegelő 3.6 mm 150.0 mm 36.1 mm PP Fekete

10203996

Ártartomány
17 Ft - 8 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    150.0 mm
  • Teljes szélesség
    3.6 mm
  • Vastagság
    1.4 mm
  • Maximális kábelköteg-átmérő
    36.1 mm
  • Minimális hurok-szakítószilárdság
    8.0 kg
Kábelkötegelő 7.6 mm 380.0 mm PA66 Zöld

10247471

Ártartomány
84 Ft - 75 Ft

Készletszintek
5200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    380.0 mm
  • Teljes szélesség
    7.6 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Zöld