Az Essentra szívós, kiváló minőségű kábelkötegelőket kínál széles körű elektromossági és általános alkalmazásra. Szabványos kábelkötegelőinket beépített zárrendszerrel kínáljuk a nem kívánt eltávolítás elleni védelem érdekében.
Sorozat szám: SR1785
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális kábelköteg-átmérő | Teljes hossz | Szín | Minimális hurok-szakítószilárdság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,5939 Ft - 11,7636 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
6.299 in
160.0 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
5,9017 Ft - 6,5663 Ft | 9000 Raktáron |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natúr
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
25,84 Ft - 28,0865 Ft | 2000 Raktáron |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Fekete
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
192,3386 Ft - 213,7125 Ft | 1900 Raktáron |
|
31.969 in
812.0 mm
|
Natúr
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
30,0803 Ft - 33,4167 Ft | 2900 Raktáron |
|
15.157 in
385.0 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
149,0059 Ft - 165,5415 Ft | 700 Raktáron |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Natúr
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
194,8376 Ft - 216,4773 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Fekete
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
7,9355 Ft - 8,6399 Ft | 60800 Raktáron |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
10,5939 Ft - 11,7636 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
7.087 in
180.0 mm
|
Fekete
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
24,6305 Ft - 27,382 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natúr
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
24,6305 Ft - 27,382 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Fekete
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
58,132 Ft - 66,8668 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
7.874 in
200.0 mm
|
Fekete
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
6,8967 Ft - 9,1795 Ft | 65800 Raktáron |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
12,1358 Ft - 13,1859 Ft | 500 Raktáron |
|
7.48 in
190.0 mm
|
Fekete
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
10,6506 Ft - 14,176 Ft | 18500 Raktáron |
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
8,6266 Ft - 9,557 Ft | 42500 Raktáron |
|
4.724 in
120.0 mm
|
Fekete
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
22,2644 Ft - 24,7368 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
12.205 in
310.0 mm
|
Fekete
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
20,2972 Ft - 22,0784 Ft | 1800 Raktáron |
|
9.843 in
250.0 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
160,4505 Ft - 178,2755 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Fekete
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
126,0635 Ft - 140,0869 Ft | 900 Raktáron |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Natúr
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz