Menü Keresés

Szárnyas anya M4 8.6 mm 17.6 mm Acél Natúr

This winged nut is designed for applications requiring fast assembly by hand. Made from zinc plated steel.
Essentra cikkszám:

10180235

Gyártói cikkszám:

053040140952

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 229,4475 Ft
250 - 999 129,6811 Ft
1000 + 93,6327 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

11.472 Ft

50 x 229,4475 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 8.6 mm
Menetméret M4
Szárnyszélesség 17.6 mm
Anyag Acél
Befejezés Galvanizált
Price per piece incl VAT 0.7135 GBP
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot