Menü Keresés

Szárnyas zsanérok

Raktáron

This collection of Leaf Hinges has a leaf-style design that provides a large contact area, for increased stability and load distribution. Unlike typical hinges, a screw and stud fastening system is used to ensure easy and secure installation on doors, panels and enclosures.

The screw offers a secure attachment, while the stud adds reinforcement, making them excellent for applications requiring regular usage and long-term dependability.

Commonly used in heavy-duty doors, machinery enclosures, access panels and automotive assemblies.

  • Can withstand the harsh operating conditions of generators.
Anyag: Rozsdamentes acél, Acél, Cinkötvözet, Poliamid, Cinköntvény, PA Szín: Acél, Ezüst, Fekete, Króm Sorozat szám: SR4599, SR5506, SR5507

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
15 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Befejezés Teljes vastagság Teljes szélesség Megveszem
512,1804 Ft - 806,6793 Ft 250 Raktáron
40.0 mm
Porszórt felület
9.0 mm
40.0 mm
1.030,0492 Ft - 1.602,2965 Ft 1216 Raktáron
40.0 mm
Porszórt felület
9.0 mm
40.0 mm
529,3742 Ft - 741,1239 Ft 1005 Raktáron
50.0 mm
Porszórt felület
12 mm
50.0 mm
607,2585 Ft - 850,1619 Ft 94 Raktáron
50.0 mm
Felületkezelés nélkül
11.0 mm
50.0 mm
765,607 Ft - 1.190,9443 Ft 412 Raktáron
40.0 mm
Felületkezelés nélkül
9.0 mm
40.0 mm
1.193,9982 Ft - 1.857,3301 Ft 65 Raktáron
40.0 mm
Krómozott
9.0 mm
40.0 mm
499,7573 Ft - 699,6602 Ft 50 Raktáron
40.0 mm
Felületkezelés nélkül
9.0 mm
40.0 mm
607,2585 Ft - 850,1619 Ft 20 Raktáron
50.0 mm
Krómozott
11.0 mm
50.0 mm
3.527,0747 Ft - 3.527,0747 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
187.0 mm
Natúr
16.0 mm
65.0 mm
4.447,1811 Ft - 4.447,1811 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
187.0 mm
Cink
16.0 mm
65.0 mm
4.293,83 Ft - 4.293,83 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
187.0 mm
Fekete
16.0 mm
65.0 mm
8.434,309 Ft - 8.434,309 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
187.0 mm
Cink
16.0 mm
65.0 mm
988,7605 Ft - 1.538,0709 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.0 mm
Krómozott
9.0 mm
40.0 mm
3.693,205 Ft - 3.693,205 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
187.0 mm
Fekete
16.0 mm
65.0 mm
9.967,8198 Ft - 9.967,8198 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
187.0 mm
Natúr
16.0 mm
65.0 mm
Lapos zsanér 40.0 mm 40.0 mm Fekete

20124397

Ártartomány
806 Ft - 512 Ft

Készletszintek
250 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Teljes vastagság
    9.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Nyelv anyaga
    Cinköntvény
  • Befejezés
    Porszórt felület
Lapos zsanér 40.0 mm 40.0 mm Fekete

20124380

Ártartomány
1.602 Ft - 1.030 Ft

Készletszintek
1216 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Teljes vastagság
    9.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Befejezés
    Porszórt felület
  • Anyag
    Cinköntvény
Lapos zsanér 50.0 mm 50.0 mm Fekete

20123543

Ártartomány
741 Ft - 529 Ft

Készletszintek
1005 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    50.0 mm
  • Teljes vastagság
    12 mm
  • Teljes szélesség
    50.0 mm
  • Nyelv anyaga
    Cinköntvény
  • Befejezés
    Porszórt felület
Lapos zsanér 50.0 mm 50.0 mm Cinkötvözet

20121662

Ártartomány
850 Ft - 607 Ft

Készletszintek
94 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    50.0 mm
  • Teljes vastagság
    11.0 mm
  • Teljes szélesség
    50.0 mm
  • Nyelv anyaga
    Cinköntvény
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
Lapos zsanér 40.0 mm 40.0 mm PA

20054076

Ártartomány
1.190 Ft - 765 Ft

Készletszintek
412 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Teljes vastagság
    9.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
  • Anyag
    PA
Lapos zsanér 40.0 mm 40.0 mm Cinköntvény

20069100

Ártartomány
1.857 Ft - 1.193 Ft

Készletszintek
65 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Teljes vastagság
    9.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Nyelv anyaga
    Cinköntvény
  • Befejezés
    Krómozott
Lapos zsanér 40.0 mm 40.0 mm PA

20054090

Ártartomány
699 Ft - 499 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Teljes vastagság
    9.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
  • Zárnyelv anyaga
    30% üvegszál erősítésű PA 6
Lapos zsanér 50.0 mm 50.0 mm Cinkötvözet

20121617

Ártartomány
850 Ft - 607 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    50.0 mm
  • Teljes vastagság
    11.0 mm
  • Teljes szélesség
    50.0 mm
  • Nyelv anyaga
    Cinköntvény
  • Befejezés
    Krómozott
Lapos zsanér 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

20796501

Ártartomány
3.527 Ft - 3.527 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    187.0 mm
  • Teljes vastagság
    16.0 mm
  • Teljes szélesség
    65.0 mm
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Befejezés
    Natúr
Lapos zsanér 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

20796525

Ártartomány
4.447 Ft - 4.447 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    187.0 mm
  • Teljes vastagság
    16.0 mm
  • Teljes szélesség
    65.0 mm
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Befejezés
    Cink
Lapos zsanér 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

20796532

Ártartomány
4.293 Ft - 4.293 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    187.0 mm
  • Teljes vastagság
    16.0 mm
  • Teljes szélesség
    65.0 mm
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Befejezés
    Fekete
Lapos zsanér 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

20796518

Ártartomány
8.434 Ft - 8.434 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    187.0 mm
  • Teljes vastagság
    16.0 mm
  • Teljes szélesség
    65.0 mm
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Befejezés
    Cink
Lapos zsanér 40.0 mm 40.0 mm Cinköntvény

20069117

Ártartomány
1.538 Ft - 988 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Teljes vastagság
    9.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Nyelv anyaga
    Cinköntvény
  • Befejezés
    Krómozott
Lapos zsanér 187.0 mm (L) 65.0 mm (W);Fekete

20796495

Ártartomány
3.693 Ft - 3.693 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    187.0 mm
  • Teljes vastagság
    16.0 mm
  • Teljes szélesség
    65.0 mm
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Befejezés
    Fekete
Lapos zsanér 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

20796549

Ártartomány
9.967 Ft - 9.967 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    187.0 mm
  • Teljes vastagság
    16.0 mm
  • Teljes szélesség
    65.0 mm
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Befejezés
    Natúr