Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A lapos nyelves zsanérok belső menetes szárral rögzíthető az egyik pántra, a másikra pedig besüllyesztett csavarok kerülnek. A termékcsalád felületi szerelésű zsanérokként vagy álló zsanérokként is ismert, a különböző anyagkivitel pedig megoldást kínál a legtöbb alkalmazáshoz.
Sorozat szám: SR5507
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szárnyvastagság | Teljes hossz | Szín | Teljes vastagság | Teljes szélesség | A szerelőfurat maximális mérete | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
765,607 Ft - 1.190,9443 Ft | 628 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Fekete
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
499,7573 Ft - 699,6602 Ft | 290 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Fekete
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
1.193,9982 Ft - 1.857,3301 Ft | 72 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Króm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
512,1804 Ft - 806,6793 Ft | 250 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Fekete
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
1.030,0492 Ft - 1.602,2965 Ft | 196 Raktáron |
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Fekete
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
607,2585 Ft - 850,1619 Ft | 35 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Ezüst
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
607,2585 Ft - 850,1619 Ft | 229 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Fekete
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
529,3742 Ft - 741,1239 Ft | 505 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Fekete
|
0.472 in
12 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Acél
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Acél
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Ezüst
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
988,7605 Ft - 1.538,0709 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Króm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Ezüst
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Fekete
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Fekete
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz