Menü Keresés

Szegecses rögzítésű NYÁK támoszlopok

Raktáron

Műanyag SR szegeccsel könnyen rögzíthető a szerelvénylapon. Különféle vastagságú panelre felszerelhető. A félgömbfejű kialakításnak köszönhetően csak minimálisan emelkedik ki a szerelvénylap alsó síkjából.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
2 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Furatátmérő „A” Furatátmérő „B” Panelvastagság A tartomány Panelvastagság B tartomány Távtartó hossza Megveszem
295,911 Ft - 328,7904 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
4.8 mm
2.0 - 1.8 mm
1.2 - 2.7 mm
12.7 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
1.2 - 2.7 mm
6.4 mm
Éltartó támasz 12.7 mm Klipszes zárás 1.2 mm

10165966

Ártartomány
328 Ft - 295 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Furat „A” rögzítés típus
    Bepattanós, fix
  • Furat „B” rögzítés típus
    Klipszes zárás
  • Furatátmérő „A”
    4.0 mm
  • Zárófej magassága „A”
    5.1 mm
Éltartó támasz 6.4 mm Klipszes zárás 1.2 mm

10487778


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Furat „A” rögzítés típus
    Bepattanós, fix
  • Furat „B” rögzítés típus
    Klipszes zárás
  • Furatátmérő „A”
    4.0 mm
  • Zárófej magassága „A”
    5.1 mm