Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Műanyag SR szegeccsel könnyen rögzíthető a szerelvénylapon. Különféle vastagságú panelre felszerelhető. A félgömbfejű kialakításnak köszönhetően csak minimálisan emelkedik ki a szerelvénylap alsó síkjából.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Furatátmérő „A” | Furatátmérő „B” | Panelvastagság A tartomány | Panelvastagság B tartomány | Távtartó hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53,833 Ft - 66,1411 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.106 - 0.146 in
2.7 - 3.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
87,0841 Ft - 96,7601 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.026 - 0.224 in
0.7 - 5.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
56,1741 Ft - 66,1411 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.026 - 0.343 in
0.7 - 8.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
53,6961 Ft - 66,1411 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.106 - 0.146 in
2.7 - 3.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
53,8056 Ft - 66,1411 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.026 - 0.185 in
0.7 - 4.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
53,7646 Ft - 66,1411 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.283 - 0.343 in
7.2 - 8.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
47,8418 Ft - 49,8352 Ft | 950 Raktáron |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.146 - 0.185 in
3.7 - 4.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
53,7235 Ft - 66,1411 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.106 in
1.5 - 2.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
66,4932 Ft - 73,8809 Ft | 5000 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.026 - 0.185 in
0.7 - 4.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
53,7782 Ft - 66,1411 Ft | 570 Raktáron |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.028 - 0.063 in
0.7 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
75,054 Ft - 92,1952 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.224 - 0.264 in
5.7 - 6.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
55,0866 Ft - 61,2069 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.026 - 0.343 in
0.7 - 8.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
53,7919 Ft - 66,1411 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.106 in
1.5 - 2.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
53,6961 Ft - 66,1411 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.026 - 0.106 in
0.7 - 2.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
75,013 Ft - 92,1952 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.146 - 0.185 in
3.7 - 4.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
75,6411 Ft - 89,9465 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.059 - 0.106 in
1.5 - 2.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz