Menü Keresés

Szellőző csavar M6 25.0 10.0 Bézs PEEK

Vented Cap Screw made from PEEK, which offers durability, wear resistance and thermal stability. Features a hollow core or vent that allows trapped gas or liquid to escape. Can withstand temperatures of up to 260°C.
Essentra cikkszám:

20820916

Gyártói cikkszám:

20820916

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 2.589,60 Ft
100 + 2.330,64 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

51.792 Ft

20 x 2.589,60 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M6
l1 ±0.2 25.0
d2 10.0
d3 1.6
h1 6.0
l2 2.0
A/F 5.0
Tensile strength N 116 N/mm
Szín Bézs
Anyag PEEK

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot