Menü Keresés

Hüvely M12 x 1.5 5.2 mm Acél Fekete

Essentra cikkszám:

10634882

Gyártói cikkszám:

1220861

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 + 1.466,2997 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

7.331 Ft

5 x 1.466,2997 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12 x 1.5
Furatátmérő 5.2 mm
Teljes magasság 12.0 mm
Teljes hossz 13.0 mm
Teljes anyag Acél
Szín Fekete
Befejezés Felületkezelés nélkül
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot