Menü Keresés

Szerszámosláda zár

Raktáron

Ezek mini költségvetési nyelves zárak

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
3 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Megveszem
1.959,3194 Ft - 5.125,5265 Ft 10 Raktáron
5.598,0321 Ft - 14.648,8172 Ft 30 Raktáron
3.732,0305 Ft - 9.762,4125 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Száras zár 80.0 mm 19.0 mm Acél

10273623

Ártartomány
5.125 Ft - 1.959 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Acél
  • Szerelőfurat átmérő
    6.5 mm
  • Teljes vastagság
    8.0 mm
  • Teljes hossz
    80.0 mm
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Száras zár 80.0 mm 19.0 mm Rozsdamentes acél

10273630

Ártartomány
14.648 Ft - 5.598 Ft

Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    304 Rozsdamentes acél
  • Szerelőfurat átmérő
    6.5 mm
  • Teljes vastagság
    8.0 mm
  • Teljes hossz
    80.0 mm
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Száras zár 83.0 mm 22.0 mm PA

10273647

Ártartomány
9.762 Ft - 3.732 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Szerelőfurat átmérő
    6.5 mm
  • Teljes vastagság
    14.0 mm
  • Teljes hossz
    83.0 mm
  • Vámtarifaszám
    7326909890