Menü Keresés

Szintező görgők

Raktáron

Többfunkciós szintező görgőink ideális választást jelentenek gépekhez, szekrényekhez, hordozható berendezésekhez és szállításhoz. Mozgasson és pozicionáljon nagy berendezéseket egy kézzel, könnyedén. A kerék fekete poliamidból készült, és alumínium borítással rendelkezik. Számos szerelvény és beállítás áll rendelkezésre, akár 1500 kg terhelhetőséggel.

Sorozat szám: SR5694

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
11 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Dinamikus teherbírás Kerékmagasság Terhelési kapacitás Statikus teherbírás Megveszem
12.739,6345 Ft - 13.000,1483 Ft 16 Raktáron
125.0 kg
42.0 mm
50.0 kg
38.140,4576 Ft - 45.768,5547 Ft 5 Raktáron
750.0 kg
97.0 mm
750 kg
1500.0 kg
24.229,8302 Ft - 29.075,7877 Ft 4 Raktáron
125.0 kg
50.0 mm
125.0 kg
250.0 kg
18.557,7756 Ft - 18.935,776 Ft 3 Raktáron
125.0 kg
50.0 mm
125 kg
250.0 kg
15.691,5066 Ft - 18.829,8247 Ft 4 Raktáron
125.0 kg
50.0 mm
125.0 kg
250.0 kg
24.229,8302 Ft - 29.075,7877 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
125.0 kg
50.0 mm
125 kg
250.0 kg
23.428,4177 Ft - 28.114,1153 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
250.0 kg
63.0 mm
250 kg
500.0 kg
25.417,0876 Ft - 30.500,4883 Ft 4 Raktáron
375.0 kg
75.0 mm
375.0 kg
750.0 kg
33.262,8408 Ft - 39.915,4006 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
250.0 kg
63.0 mm
250 kg
500.0 kg
25.417,0876 Ft - 30.500,4883 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
375.0 kg
75.0 mm
375 kg
750.0 kg
27.524,451 Ft - 33.029,3412 Ft 6 Raktáron
500.0 kg
75.0 mm
500 kg
1000.0 kg
Szintező görgő 10.0 mm 84.0 mm Alumínium

10208113

Ártartomány
13.000 Ft - 12.739 Ft

Készletszintek
16 Raktáron
Tulajdonságok
  • Dinamikus teherbírás
    125.0 kg
  • Statikus teherbírás
    50.0 kg
  • Kerékmagasság
    42.0 mm
  • Maximális beállítási magasság
    10.0 mm
  • Szerelési magasság
    71.0 mm
Szintező görgő 1500.0 kg 750.0 kg 15.0 mm 100.0 mm Alumínium

10208212

Ártartomány
45.768 Ft - 38.140 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Dinamikus teherbírás
    750.0 kg
  • Statikus teherbírás
    1500.0 kg
  • Kerékmagasság
    97.0 mm
  • Maximális beállítási magasság
    15.0 mm
  • Szerelési magasság
    130.0 mm
Szintező görgő 250.0 kg 125.0 kg 10.0 mm 100.0 mm Alumínium

10208151

Ártartomány
29.075 Ft - 24.229 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • Dinamikus teherbírás
    125.0 kg
  • Statikus teherbírás
    250.0 kg
  • Kerékmagasság
    50.0 mm
  • Maximális beállítási magasság
    10.0 mm
  • Szerelési magasság
    82.0 mm
Szintező görgő 250.0 kg 125.0 kg 10.0 mm 73.0 mm Alumínium

10208120

Ártartomány
18.935 Ft - 18.557 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Dinamikus teherbírás
    125.0 kg
  • Statikus teherbírás
    250.0 kg
  • Kerékmagasság
    50.0 mm
  • Maximális beállítási magasság
    10.0 mm
  • Szerelési magasság
    82.0 mm
Szintező görgő 250.0 kg 125.0 kg 10.0 mm 100.0 mm Alumínium

10208137

Ártartomány
18.829 Ft - 15.691 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • Dinamikus teherbírás
    125.0 kg
  • Statikus teherbírás
    250.0 kg
  • Kerékmagasság
    50.0 mm
  • Maximális beállítási magasság
    10.0 mm
  • Szerelési magasság
    82.0 mm
Szintező görgő 250.0 kg 125.0 kg 10.0 mm 73.0 mm Alumínium

10208144

Ártartomány
29.075 Ft - 24.229 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Dinamikus teherbírás
    125.0 kg
  • Statikus teherbírás
    250.0 kg
  • Kerékmagasság
    50.0 mm
  • Maximális beállítási magasság
    10.0 mm
  • Szerelési magasság
    82.0 mm
Szintező görgő 500.0 kg 250.0 kg 15.0 mm 90.0 mm Alumínium

10208168

Ártartomány
28.114 Ft - 23.428 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Dinamikus teherbírás
    250.0 kg
  • Statikus teherbírás
    500.0 kg
  • Kerékmagasság
    63.0 mm
  • Maximális beállítási magasság
    15.0 mm
  • Szerelési magasság
    102.0 mm
Szintező görgő 750.0 kg 375.0 kg 12.0 mm 142.0 mm Alumínium

10208199

Ártartomány
30.500 Ft - 25.417 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • Dinamikus teherbírás
    375.0 kg
  • Statikus teherbírás
    750.0 kg
  • Kerékmagasság
    75.0 mm
  • Maximális beállítási magasság
    12.0 mm
  • Szerelési magasság
    120.0 mm
Szintező görgő 500.0 kg 250.0 kg 15.0 mm 90.0 mm Alumínium

10208175

Ártartomány
39.915 Ft - 33.262 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Dinamikus teherbírás
    250.0 kg
  • Statikus teherbírás
    500.0 kg
  • Kerékmagasság
    63.0 mm
  • Maximális beállítási magasság
    15.0 mm
  • Szerelési magasság
    102.0 mm
Szintező görgő 750.0 kg 375.0 kg 12.0 mm 140.0 mm Alumínium

10208182

Ártartomány
30.500 Ft - 25.417 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Dinamikus teherbírás
    375.0 kg
  • Statikus teherbírás
    750.0 kg
  • Kerékmagasság
    75.0 mm
  • Maximális beállítási magasság
    12.0 mm
  • Szerelési magasság
    120.0 mm
Szintező görgő 1000.0 kg 500.0 kg 12.0 mm 95.0 mm Alumínium

10208205

Ártartomány
33.029 Ft - 27.524 Ft

Készletszintek
6 Raktáron
Tulajdonságok
  • Dinamikus teherbírás
    500.0 kg
  • Statikus teherbírás
    1000.0 kg
  • Kerékmagasság
    75.0 mm
  • Maximális beállítási magasság
    12.0 mm
  • Szerelési magasság
    120.0 mm