Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A fémcsuklós talpas, Menetes száras szintezőtalpak tartós megoldást kínálnak szerszámgépek vagy szállítószalagok felszerelésére. Ezek a talpak csuklóval, valamint pontos, erős menettel gyártott szárral rendelkeznek.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Talp típus | Szín | Menethossz | Teljes anyag | Talpátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.984,7569 Ft - 23.316,397 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Műanyag csukló
|
Króm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
20.504,0643 Ft - 23.354,4814 Ft | 1 Raktáron |
M12
|
Műanyag csukló
|
Króm
|
3.622 in
92.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
21.134,9841 Ft - 23.483,3134 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Műanyag csukló
|
Króm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
21.849,5809 Ft - 24.887,0376 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Műanyag csukló
|
Króm
|
3.622 in
92.0 mm
|
Rozsdamentes acél;Nitrilgumi
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
16.996,1267 Ft - 18.884,588 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Metal Swivel
|
Króm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rozsdamentes acél;Lágyacél
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
13.593,7043 Ft - 15.104,1136 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
Műanyag csukló
|
Króm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
12.860,3478 Ft - 14.289,2745 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
Műanyag csukló
|
Króm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
7.970,0414 Ft - 8.855,6006 Ft | 36 Raktáron |
M8
|
Műanyag csukló
|
Króm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
18.004,7782 Ft - 20.507,7243 Ft | 1 Raktáron |
M12
|
Műanyag csukló
|
Króm
|
3.622 in
92.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
13.301,6046 Ft - 14.779,5616 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
Műanyag csukló
|
Króm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
8.465,963 Ft - 9.406,6232 Ft | 5 Raktáron |
M10
|
Műanyag csukló
|
Króm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
15.593,4377 Ft - 17.326,0414 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Metal Swivel
|
Króm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rozsdamentes acél;Lágyacél
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
39.423,9279 Ft - 39.423,9279 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Műanyag csukló
|
Króm
|
3.622 in
92.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
16.206,842 Ft - 18.007,6018 Ft | 8 Raktáron |
M16
|
Műanyag csukló
|
Króm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
19.820,973 Ft - 25.140,3504 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Műanyag csukló
|
Króm
|
3.622 in
92.0 mm
|
Rozsdamentes acél;Nitrilgumi
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
26.432,2303 Ft - 30.106,7541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Műanyag csukló
|
Króm
|
3.622 in
92.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
22.958,4461 Ft - 25.509,3832 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Műanyag csukló
|
Króm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
12.497,7192 Ft - 12.497,7192 Ft | 4 Raktáron |
M12
|
Műanyag csukló
|
Króm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
10.265,9926 Ft - 24.729,7898 Ft | 2 Raktáron |
M10
|
Műanyag csukló
|
Króm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
13.772,9897 Ft - 13.772,9897 Ft | 2 Raktáron |
M16
|
Műanyag csukló
|
Króm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Lágyacél
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz