A fémcsuklós talpas, Menetes száras szintezőtalpak tartós megoldást kínálnak szerszámgépek vagy szállítószalagok felszerelésére. Ezek a talpak csuklóval, valamint pontos, erős menettel gyártott szárral rendelkeznek.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Talp típus | Szín | Menethossz | Teljes anyag | Talpátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10300312 | 18.300,2322 Ft - 18.300,2322 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Swivel
|
Króm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Lágyacél
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
39.932,1102 Ft - 39.932,1102 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24
|
Swivel
|
Króm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
9.038,5344 Ft - 21.762,2151 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Swivel
|
Króm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Lágyacél
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
11.142,7485 Ft - 11.142,7485 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
Swivel
|
Króm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Lágyacél
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
17.352,911 Ft - 62.491,8761 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Merev műanyag
|
Fekete
|
2.953 in
75.0 mm
|
ENP lágyacél
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
13.772,9897 Ft - 13.772,9897 Ft | 2 Raktáron |
M16
|
Swivel
|
Króm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Lágyacél
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
23.064,3956 Ft - 26.270,7089 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Swivel
|
Króm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
15.310,9546 Ft - 17.439,427 Ft | 1 Raktáron |
M16
|
Swivel
|
Króm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
10.265,9926 Ft - 24.729,7898 Ft | 2 Raktáron |
M10
|
Swivel
|
Króm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz