A szögelhető csúszótalpak vagy a szögelhető talpak ideálisak fabútorlábakhoz az optimális padlóvédelem és a zajcsökkentés érdekében. A csúszótalpakat könnyen a helyükre lehet ütni; számos felülettel kaphatók, sima csúszást biztosítanak.
A szögre rögzíthető csúszótalpak többféle alapanyagból készülnek, például: nagy sűrűségű polietilén (HDPE), króm, poliamid (PA) és politetrafluor-etilén (PTFE) – plusz filccel ellátott PTFE, mindegyiket acélszeggel szállítjuk a nagyobb kényelem és érték érdekében.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Talp anyaga | Szín | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,2029 Ft - 80,8855 Ft | 4000 Raktáron |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
Natúr
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 332,0616 Ft - 332,0616 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Teflon (PTFE)
|
Szürke
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 20,2353 Ft - 56,1416 Ft | 7900 Raktáron |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
Natúr
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 23,2884 Ft - 64,459 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
Fa színtónus
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 109,8428 Ft - 109,8428 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PE és acél
|
Natúr
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 133,72 Ft - 381,5553 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PE és acél
|
Natúr
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 116,8116 Ft - 137,7862 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PE és acél
|
Natúr
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 100,7521 Ft - 118,2492 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA;Acél
|
Barna
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 53,1484 Ft - 62,9239 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA;Filc;Acél
|
Natúr
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 96,8775 Ft - 96,8775 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA;Acél
|
Barna
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 41,6343 Ft - 48,8084 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA;Filc;Acél
|
Natúr
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 57,1462 Ft - 67,6883 Ft | 400 Raktáron |
PA;Filc;Acél
|
Natúr
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 39,3342 Ft - 46,1113 Ft | 60 Raktáron |
PA;Filc;Acél
|
Natúr
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 116,2366 Ft - 137,6767 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
Natúr
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 47,1244 Ft - 55,2158 Ft | 4027 Raktáron |
PA;Filc;Acél
|
Natúr
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 36,6781 Ft - 42,9897 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA;Filc;Acél
|
Natúr
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 98,7121 Ft - 116,8937 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
Natúr
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 75,8071 Ft - 88,8683 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
Natúr
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 141,2363 Ft - 165,2093 Ft | 400 Raktáron |
Teflon (PTFE)
|
Szürke
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 62,1435 Ft - 187,1389 Ft | 4500 Raktáron |
HDPE;Acél
|
Fekete
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz