Az átvezető-szorítógyűrűkben vékony, átszúrható központi réteg található, különböző méretű vezetékek vezethetők be vele szekrényekbe, illetve vezethetők át paneleken. A kétoldalú nyílású gyűrűkben a központi réteg a gyűrű közepén található, míg az egyoldalú gyűrűkben a gyűrű egyik oldalán.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes átmérő | Anyag | Szerelőfurat átmérő | Belső átmérő | Panelvastagság | Típus | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,2186 Ft - 99,2186 Ft | 5000 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
SR 6449
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 48,2881 Ft - 111,2436 Ft | 50 Raktáron |
1.004 in
25.5 mm
|
SR 6449
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1
|
0.346 in
8.8 mm
|
||
| 94,0982 Ft - 94,0982 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.535 in
39.0 mm
|
SR 6449
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 76,4779 Ft - 176,7423 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
SR 6449
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 83,4056 Ft - 231,8442 Ft | 13600 Raktáron |
1.437 in
36.5 mm
|
SR 6449
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
| 31,3113 Ft - 72,0485 Ft | 19000 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
SR 6449
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 104,0653 Ft - 104,0653 Ft | 8744 Raktáron |
1.929 in
49.0 mm
|
TPE/TPV
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
2
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 10092484 | 42,8117 Ft - 107,085 Ft | 15100 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
SR 6449
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 39,0057 Ft - 89,6187 Ft | 52108 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
SR 6449
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 48,7536 Ft - 112,2833 Ft | 2059 Raktáron |
0.689 in
17.5 mm
|
SR 6449
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 55,7908 Ft - 128,9179 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
SR 6449
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 49,7257 Ft - 147,6318 Ft | 25534 Raktáron |
1.004 in
25.5 mm
|
SR 6449
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 62,5131 Ft - 143,4731 Ft | 20100 Raktáron |
1.004 in
25.5 mm
|
SR 6449
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 48,2881 Ft - 113,3229 Ft | 5250 Raktáron |
1.004 in
25.5 mm
|
SR 6449
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 62,5131 Ft - 143,4731 Ft | 5050 Raktáron |
1.004 in
25.5 mm
|
SR 6449
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 94,0982 Ft - 94,0982 Ft | 2000 Raktáron |
1.535 in
39.0 mm
|
SR 6449
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 62,5131 Ft - 143,4731 Ft | 7990 Raktáron |
1.004 in
25.5 mm
|
SR 6449
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 48,2881 Ft - 115,4022 Ft | 2350 Raktáron |
1.004 in
25.5 mm
|
SR 6449
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 48,7536 Ft - 111,2436 Ft | 52190 Raktáron |
0.618 in
15.7 mm
|
SR 6449
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz