Menü Keresés

Szorító karok – csepp fogantyú/menetes betét

Raktáron

A csepp alakú anya szorítófogantyúk nyomógombbal rendelkeznek, megemelve és elfordítva oldhatók és állíthatók. A csepp alakú fogantyú erősen megfogható, kényelmesen állítható, ugyanakkor helytakarékos, és a fogantyú nincs útban.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
30 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Talp magassága Teljes magasság Talpátmérő Fogantyú sugara Megveszem
1.122,6896 Ft - 1.122,6896 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
995,1305 Ft - 1.122,6896 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
4.523,2714 Ft - 4.523,2714 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
43.0 mm
69.0 mm
18.5 mm
92.0 mm
3.947,1242 Ft - 3.947,1242 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
36.0 mm
58.0 mm
15.7 mm
78.0 mm
2.820,5875 Ft - 2.820,5875 Ft 210 Raktáron
M5
25.0 mm
37.0 mm
9.7 mm
42.0 mm
4.523,2714 Ft - 4.523,2714 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
43.0 mm
69.0 mm
18.5 mm
92.0 mm
2.798,4711 Ft - 3.336,5441 Ft 34 Raktáron
M8
31.5 mm
50.0 mm
13.5 mm
65.0 mm
3.336,5441 Ft - 3.336,5441 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
31.5 mm
50.0 mm
13.5 mm
65.0 mm
3.947,1242 Ft - 3.947,1242 Ft 3 Raktáron
M8
36.0 mm
58.0 mm
15.7 mm
78.0 mm
2.367,6231 Ft - 2.820,5875 Ft 160 Raktáron
M6
25.0 mm
37.0 mm
9.7 mm
42.0 mm
  • / 2
Szorítókar M4 30.0 mm Menetes betét Szürke

10189979

Ártartomány
1.122 Ft - 1.122 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Gomb színe
    Szürke
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Üvegszál erősítésű poliamidalapú technopolimer
  • Fogantyú kialakítása
    Ferde kar
  • Rögzítés típusa
    Menetes betét
Szorítókar M5 44.0 mm Menetes betét Piros

10190142

Ártartomány
1.122 Ft - 995 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Gomb színe
    Piros
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Üvegszál erősítésű poliamidalapú technopolimer
  • Fogantyú kialakítása
    Ferde kar
  • Rögzítés típusa
    Menetes betét
Szorítókar M12 92.0 mm Menetes betét Fekete

10268391

Ártartomány
4.523 Ft - 4.523 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Gomb színe
    Fekete
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Fröccsöntött cink
  • Fogantyú kialakítása
    Ferde kar
  • Rögzítés típusa
    Menetes betét
Szorítókar M10 78.0 mm Menetes betét Fekete

10268377

Ártartomány
3.947 Ft - 3.947 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Gomb színe
    Fekete
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Fröccsöntött cink
  • Fogantyú kialakítása
    Ferde kar
  • Rögzítés típusa
    Menetes betét
Szorítókar M5 42.0 mm Menetes betét Fekete

10268315

Ártartomány
2.820 Ft - 2.820 Ft

Készletszintek
210 Raktáron
Tulajdonságok
  • Gomb színe
    Fekete
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Fröccsöntött cink
  • Fogantyú kialakítása
    Ferde kar
  • Rögzítés típusa
    Menetes betét
Szorítókar M10 92.0 mm Menetes betét Fekete

10268384

Ártartomány
4.523 Ft - 4.523 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Gomb színe
    Fekete
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Fröccsöntött cink
  • Fogantyú kialakítása
    Ferde kar
  • Rögzítés típusa
    Menetes betét
Szorítókar M8 65.0 mm Menetes betét Fekete

10268353

Ártartomány
3.336 Ft - 2.798 Ft

Készletszintek
34 Raktáron
Tulajdonságok
  • Gomb színe
    Fekete
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Fröccsöntött cink
  • Fogantyú kialakítása
    Ferde kar
  • Rögzítés típusa
    Menetes betét
Szorítókar M6 65.0 mm Menetes betét Fekete

10268346

Ártartomány
3.336 Ft - 3.336 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Gomb színe
    Fekete
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Fröccsöntött cink
  • Fogantyú kialakítása
    Ferde kar
  • Rögzítés típusa
    Menetes betét
Szorítókar M8 78.0 mm Menetes betét Fekete

10268360

Ártartomány
3.947 Ft - 3.947 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Gomb színe
    Fekete
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Fröccsöntött cink
  • Fogantyú kialakítása
    Ferde kar
  • Rögzítés típusa
    Menetes betét
Szorítókar M6 42.0 mm Menetes betét Fekete

10268322

Ártartomány
2.820 Ft - 2.367 Ft

Készletszintek
160 Raktáron
Tulajdonságok
  • Gomb színe
    Fekete
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Fröccsöntött cink
  • Fogantyú kialakítása
    Ferde kar
  • Rögzítés típusa
    Menetes betét