10190401
1219278
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 299 | 1.287,7894 Ft |
300 + | 1.146,2244 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Gomb színe | Narancs |
---|---|
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Üvegszálas technopolimer |
Menet anyaga | Acél |
Talp magassága | 1.476 in |
Talp magassága | 37.5 mm |
Fogantyú átmérője | 0.748 in |
Fogantyú átmérője | 19.0 mm |
Fogantyúhossz | 2.894 in |
Fogantyúhossz | 73.5 mm |
Fogantyú sugara | 2.48 in |
Fogantyú sugara | 63.0 mm |
Teljes magasság | 1.693 in |
Teljes magasság | 43.0 mm |
Menethossz | 16.0 mm |
Menethossz | 0.63 in |
Menetméret | M8 |
Vámtarifaszám | 3926300090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz