10285572
498500
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 + | 12.888,7889 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Gomb színe | Szürke |
---|---|
Szín | Natúr |
Teljes anyag | Rozsdamentes acél |
Rögzítés típusa | Threaded Stud |
Menet anyaga | Rozsdamentes acél |
Talp magassága | 0.382 in |
Talp magassága | 9.7 mm |
Body Diameter | 37.0 mm |
Body Diameter | 1.457 in |
Fogantyúhossz | 42.0 mm |
Fogantyúhossz | 1.654 in |
Fogantyú sugara | 42.0 mm |
Fogantyú sugara | 1.654 in |
Teljes magasság | 1.457 in |
Teljes magasság | 37.0 mm |
Menethossz | 1.26 in |
Menethossz | 32.0 mm |
Menetméret | M6 |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz