A csepp alakú csapszáras szorítófogantyúk nyomógombbal rendelkeznek, megemelve és elfordítva oldhatók és állíthatók. A csepp alakú fogantyú erősen megfogható, kényelmesen állítható, ugyanakkor helytakarékos, valamint a fogantyú nincs útban.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Teljes magasság | Fogantyú sugara | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.297,2134 Ft - 5.297,2134 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
2.145,7776 Ft - 2.536,8163 Ft | 22 Raktáron |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
10285480 | 16.034,0947 Ft - 16.034,0947 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
12.566,3177 Ft - 30.176,1979 Ft | 28 Raktáron |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
21.998,0906 Ft - 21.998,0906 Ft | 5 Raktáron |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
3.336,5441 Ft - 3.336,5441 Ft | 79 Raktáron |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
22.907,3174 Ft - 55.016,4139 Ft | 10 Raktáron |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
2.612,026 Ft - 3.063,1271 Ft | 10 Raktáron |
M12
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
30.708,8698 Ft - 30.708,8698 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
5.297,2134 Ft - 5.297,2134 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
996,1299 Ft - 1.122,6896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.001,0313 Ft - 1.122,6896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3.173,168 Ft - 3.173,168 Ft | 71 Raktáron |
M12
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
1.919,1532 Ft - 2.261,6357 Ft | 10 Raktáron |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz