Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A kúpos csapszáras szorítófogantyúk nyomógombbal rendelkeznek, megemelve és elfordítva oldhatók és állíthatók. Kúpos fogantyújukkal erősen forgathatók, így kényelmesen állíthatók; belső menetes aljzatba rögzíthetők.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Testmagasság | Menetméret | Talpátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
10260432 | 584,0855 Ft - 1.954,5618 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1.455,8601 Ft - 3.545,2424 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
5.732,826 Ft - 6.771,1395 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
943,1595 Ft - 3.701,1915 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
1.091,0771 Ft - 1.314,1994 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
10275115 | 5.126,3846 Ft - 6.038,3721 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
6.063,8165 Ft - 7.056,0769 Ft | 160 Raktáron |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
602,8149 Ft - 711,7816 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
854,1954 Ft - 1.043,0217 Ft | 10 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5.088,5096 Ft - 5.088,5096 Ft | 1 Raktáron |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
9.328,9485 Ft - 9.328,9485 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.894 in
22.7 mm
|
||
7.123,9191 Ft - 7.123,9191 Ft | 50 Raktáron |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
8.820,0748 Ft - 8.820,0748 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
5.020,6531 Ft - 5.020,6531 Ft | 4 Raktáron |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
858,2342 Ft - 1.043,0217 Ft | 2 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5.699,1609 Ft - 5.699,1609 Ft | 10 Raktáron |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
421,587 Ft - 2.162,4939 Ft | 1 Raktáron |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
585,3588 Ft - 1.902,5787 Ft | 3 Raktáron |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
861,4516 Ft - 1.043,0217 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
763,1502 Ft - 2.172,8905 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz