Menü Keresés

T-fogantyús gombok

Raktáron

A T-fogantyús gombok fémbetéttel vagy szárral könnyen rögzíthetők, így könnyen megfogható ergonomikus kialakítású gombokat alakítanak ki. A T-fogantyús kialakítás erős fogást tesz lehetővé, így a kezelőszerv gyorsan beállítható, illetve a termék fogantyúként is használható.

Sorozat szám: SR6540

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
34 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Rögzítés típusa Menethossz Gomb anyaga Teljes magasság Megveszem
1.387,2272 Ft - 1.558,5564 Ft 5 Raktáron
M6
Menetes szár
20.0 mm
PA
50.0 mm
386,5655 Ft - 1.081,2469 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
Menetes betét
23.0 mm
PA
32.0 mm
220,7948 Ft - 551,0201 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
Menetes szár
20.0 mm
PA
50.0 mm
1.893,6437 Ft - 2.113,2885 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
Menetes szár
20.0 mm
PA
61.0 mm
478,4321 Ft - 1.413,9383 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
Menetes betét
26.0 mm
PA
40.0 mm
1.664,2235 Ft - 1.664,2235 Ft 2 Raktáron
M6
Menetes furat
16.0 mm
PA
30.0 mm
3.073,5891 Ft - 3.453,8977 Ft 6 Raktáron
M12
Menetes furat
18.0 mm
PA
46.0 mm
2.309,8365 Ft - 2.595,3761 Ft 30 Raktáron
M10
Menetes furat
25.0 mm
PA
41.0 mm
3.044,482 Ft - 3.420,875 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
Menetes furat
25.0 mm
PA
46.0 mm
2.338,9436 Ft - 2.628,3988 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
Menetes furat
18.0 mm
PA
41.0 mm
1.840,3446 Ft - 2.053,8421 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
Menetes furat
20.0 mm
PA
37.0 mm
662,4528 Ft - 1.309,9722 Ft 40 Raktáron
M8
Menetes betét
19.0 mm
PA
34.0 mm
1.857,1161 Ft - 2.086,8785 Ft 3 Raktáron
M8
Menetes furat
20.0 mm
PA
33.0 mm
2.244,9685 Ft - 2.522,7452 Ft 2 Raktáron
M8
Menetes furat
25.0 mm
PA
41.0 mm
1.616,2229 Ft - 1.816,0978 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
Menetes furat
18.0 mm
PA
33.0 mm
1.698,2868 Ft - 1.908,5668 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
Menetes szár
25.0 mm
PA
62.0 mm
1.551,3549 Ft - 1.743,4534 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
Menetes szár
20.0 mm
PA
53.0 mm
441,6443 Ft - 1.102,0402 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
Menetes szár
30.0 mm
PA
64.0 mm
2.909,4751 Ft - 3.268,9871 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
Menetes szár
30.0 mm
PA
76.0 mm
257,6098 Ft - 567,6546 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
Menetes betét
17.0 mm
PA
30.0 mm
  • / 2
T-fogantyús gomb 40.0 mm M6 Menetes szár PA Fekete

10189511

Ártartomány
1.558 Ft - 1.387 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Menethossz
    20.0 mm
  • Teljes magasság
    50.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
T-fogantyús gomb 60.0 mm (L) M6 PA

10261026

Ártartomány
1.081 Ft - 386 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Menethossz
    23.0 mm
  • Teljes magasság
    32.0 mm
  • Szár magassága
    23.0 mm
  • Szín
    Fekete
T-fogantyús gomb 40.0 mm M5 Menetes szár PA Fekete

10261057

Ártartomány
551 Ft - 220 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M5
  • Menethossz
    20.0 mm
  • Teljes magasság
    50.0 mm
  • Szár magassága
    20.0 mm
  • Szín
    Fekete
T-fogantyús gomb 80.0 mm M10 Menetes szár PA Fekete

10189603

Ártartomány
2.113 Ft - 1.893 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Menethossz
    20.0 mm
  • Teljes magasság
    61.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
T-fogantyús gomb 80.0 mm (L) M10 PA

10261040

Ártartomány
1.413 Ft - 478 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Menethossz
    26.0 mm
  • Teljes magasság
    40.0 mm
  • Szár magassága
    26.0 mm
  • Szín
    Fekete
T-fogantyús gomb 40.0 mm M6 Menetes betét PA Fekete

10189504

Ártartomány
1.664 Ft - 1.664 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Menethossz
    16.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
T-fogantyús gomb 94.0 mm M12 PA Fekete

10189634

Ártartomány
3.453 Ft - 3.073 Ft

Készletszintek
6 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Menethossz
    18.0 mm
  • Teljes magasság
    46.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
T-fogantyús gomb 80.0 mm M10 PA Fekete

10189573

Ártartomány
2.595 Ft - 2.309 Ft

Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Menethossz
    25.0 mm
  • Teljes magasság
    41.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
T-fogantyús gomb 94.0 mm M10 PA Fekete

10189627

Ártartomány
3.420 Ft - 3.044 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Menethossz
    25.0 mm
  • Teljes magasság
    46.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
T-fogantyús gomb 80.0 mm M12 PA Fekete

10189580

Ártartomány
2.628 Ft - 2.338 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Menethossz
    18.0 mm
  • Teljes magasság
    41.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
T-fogantyús gomb 67.0 mm M8 Menetes betét PA Fekete

10189559

Ártartomány
2.053 Ft - 1.840 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Menethossz
    20.0 mm
  • Teljes magasság
    37.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
T-fogantyús gomb 71.0 mm (L) M8 PA

10261033

Ártartomány
1.309 Ft - 662 Ft

Készletszintek
40 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Menethossz
    19.0 mm
  • Teljes magasság
    34.0 mm
  • Szár magassága
    19.0 mm
  • Szín
    Fekete
T-fogantyús gomb 55.0 mm M8 Menetes betét PA Fekete

10189535

Ártartomány
2.086 Ft - 1.857 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Menethossz
    20.0 mm
  • Teljes magasság
    33.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
T-fogantyús gomb 80.0 mm M8 Menetes betét PA Fekete

10189597

Ártartomány
2.522 Ft - 2.244 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Menethossz
    25.0 mm
  • Teljes magasság
    41.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
T-fogantyús gomb 55.0 mm M6 Menetes betét PA Fekete

10189528

Ártartomány
1.816 Ft - 1.616 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Menethossz
    18.0 mm
  • Teljes magasság
    33.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
T-fogantyús gomb 67.0 mm M8 Menetes szár PA Fekete

10189566

Ártartomány
1.908 Ft - 1.698 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Menethossz
    25.0 mm
  • Teljes magasság
    62.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
T-fogantyús gomb 55.0 mm M8 Menetes szár PA Fekete

10189542

Ártartomány
1.743 Ft - 1.551 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Menethossz
    20.0 mm
  • Teljes magasság
    53.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
T-fogantyús gomb 71.0 mm M8 Menetes szár PA Fekete

10261088

Ártartomány
1.102 Ft - 441 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Menethossz
    30.0 mm
  • Teljes magasság
    64.0 mm
  • Szár magassága
    19.0 mm
  • Szín
    Fekete
T-fogantyús gomb 94.0 mm M12 Menetes szár PA Fekete

10189641

Ártartomány
3.268 Ft - 2.909 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Menethossz
    30.0 mm
  • Teljes magasság
    76.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
Ívelt szárnyas gombok 40.0 mm (L) M5 PA

10261002

Ártartomány
567 Ft - 257 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M5
  • Menethossz
    17.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Szár magassága
    20.0 mm
  • Szín
    Fekete