A T-fogantyús gombok fémbetéttel vagy szárral könnyen rögzíthetők, így könnyen megfogható ergonomikus kialakítású gombokat alakítanak ki. A T-fogantyús kialakítás erős fogást tesz lehetővé, így a kezelőszerv gyorsan beállítható, illetve a termék fogantyúként is használható.
Sorozat szám: SR6540
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662,4528 Ft - 1.663,4569 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Menetes szár
|
1.772 in
45.0 mm
|
PA
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 1.387,2272 Ft - 1.558,5564 Ft | 5 Raktáron |
M6
|
Menetes szár
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2.909,4751 Ft - 3.268,9871 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
Menetes szár
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 220,7948 Ft - 551,02 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Menetes szár
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 257,6098 Ft - 701,7708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Menetes szár
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 441,6443 Ft - 1.102,0402 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Menetes szár
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 257,6098 Ft - 567,6546 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Menetes betét
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1.939,1937 Ft - 2.179,3201 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Menetes szár
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 386,5655 Ft - 1.081,2469 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Menetes betét
|
0.906 in
23.0 mm
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1.698,2868 Ft - 1.908,5668 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Menetes szár
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 1.551,3549 Ft - 1.743,4534 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Menetes szár
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 2.309,8365 Ft - 2.595,3761 Ft | 30 Raktáron |
M10
|
Menetes furat
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 1.664,2235 Ft - 1.664,2235 Ft | 2 Raktáron |
M6
|
Menetes furat
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 220,7948 Ft - 551,0201 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Menetes szár
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.893,6437 Ft - 2.113,2885 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Menetes szár
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 1.616,2229 Ft - 1.816,0978 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Menetes furat
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 1.840,3446 Ft - 2.053,8421 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Menetes furat
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 662,4528 Ft - 1.309,9722 Ft | 40 Raktáron |
M8
|
Menetes betét
|
0.748 in
19.0 mm
|
PA
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 2.338,9436 Ft - 2.628,3988 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
Menetes furat
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 1.857,1161 Ft - 2.086,8785 Ft | 3 Raktáron |
M8
|
Menetes furat
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz