Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A T-fogantyús gombok fémbetéttel vagy szárral könnyen rögzíthetők, így könnyen megfogható ergonomikus kialakítású gombokat alakítanak ki. A T-fogantyús kialakítás erős fogást tesz lehetővé, így a kezelőszerv gyorsan beállítható, illetve a termék fogantyúként is használható.
Sorozat szám: SR6540
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220,7948 Ft - 551,02 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Menetes szár
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1.939,1937 Ft - 2.179,3201 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Menetes szár
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 662,4528 Ft - 1.663,4569 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Menetes szár
|
1.772 in
45.0 mm
|
PA
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 257,6098 Ft - 701,7708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Menetes szár
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 5.532,7214 Ft - 5.532,7214 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alumínium
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 4.202,7456 Ft - 4.202,7456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alumínium
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 6.192,3924 Ft - 6.192,3924 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alumínium
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 6.192,3924 Ft - 6.192,3924 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alumínium
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 4.532,5747 Ft - 4.532,5747 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alumínium
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 4.202,7456 Ft - 4.202,7456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alumínium
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 3.702,6723 Ft - 3.702,6723 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alumínium
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 5.128,404 Ft - 5.128,404 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alumínium
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 3.702,6723 Ft - 3.702,6723 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alumínium
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 5.532,7214 Ft - 5.532,7214 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alumínium
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz