Menü Keresés

Display-fogó 25.0 mm 12.0 mm SR 6449 Törlés

This display grip manufactured from clear PVC, with an adhesive base. Ideal for displaying signs or posters in point of sale or retail display applications.
Essentra cikkszám:

10379820

Gyártói cikkszám:

464716

2100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 6999 46,8431 Ft
7000 + 39,5317 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

4.684 Ft

100 x 46,8431 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Törlés
Teljes anyag Polivinil-klorid
Rögzítés módja Ragasztó nélkül
Hossz 25.0 mm
Maximális kompatibilis anyagvastagság 7.0 mm
Teljes hossz 25.0 mm
Teljes szélesség 12.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790
Szélesség 12.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot