Menü Keresés

Takarósapkák kereszthornyos csavarokhoz

Raktáron

These caps shield exposed cross head screws from dust and dirt penetration. They are simple to install by simply tapping them. Can be used for electrical enclosures and switchgear.

A szabadon álló kereszthornyos csavarok védelmére terveztük a portól és szennyeződéstől való védelemre.Könnyen felszerelhető, egyszerűen nyomja őket a csavarfejreElektromos szekrényekben, kapcsolóberendezésekben és ipari alkalmazásokban használatos. Anyag: PE-HD, LDPE - PIR Szín: Bézs, Törtfehér, Fehér, Tikfa, Világosbarna, Sötétbarna, Fekete Sorozat szám: SR1806

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
10 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Head Drive Size D Szín Csavarméret Megveszem
4,0935 Ft - 4,0935 Ft 5600 Raktáron
12.5 mm
Fekete
M2
9800 Raktáron
18.0 mm
Fehér
M4
5,8871 Ft - 5,8871 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.5 mm
Fehér
M2
7,7491 Ft - 35,6603 Ft 12000 Raktáron
14.0 mm
Fehér
M3
7040 Raktáron
12.5 mm
Világosbarna
M2
15300 Raktáron
12.5 mm
Sötétbarna
M2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.5 mm
Tikfa
M2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.5 mm
Bézs
M2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.5 mm
Bézs
M2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.5 mm
Törtfehér
M2
Kereszthornyos csavar sapka M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Fekete

10094075

Ártartomány
4 Ft - 4 Ft

Készletszintek
5600 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Csavarméret
    M2
  • Szín
    Fekete
Kereszthornyos csavar sapka M4 18.0 mm LDPE - PIR Fehér

10091586


Készletszintek
9800 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    18.0 mm
  • h
    1.8 mm
  • Csavarméret
    M4
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kereszthornyos csavar sapka M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Fehér

10094112

Ártartomány
5 Ft - 5 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Csavarméret
    M2
  • Szín
    Fehér
Kereszthornyos csavar sapka M3 14.0 mm LDPE - PIR Fehér

10084977

Ártartomány
35 Ft - 7 Ft

Készletszintek
12000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    14.0 mm
  • h
    1.8 mm
  • Csavarméret
    M3
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kereszthornyos csavar sapka M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Világosbarna

10094099


Készletszintek
7040 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Csavarméret
    M2
  • Szín
    Világosbarna
Kereszthornyos csavar sapka M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Sötétbarna

10094082


Készletszintek
15300 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Csavarméret
    M2
  • Szín
    Sötétbarna
Kereszthornyos csavar sapka M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Tikfa

10094105


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Csavarméret
    M2
  • Szín
    Tikfa
Kereszthornyos csavar sapka M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Bézs

10129975


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Csavarméret
    M2
  • Szín
    Bézs
Kereszthornyos csavar sapka M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Bézs

10129999


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Csavarméret
    M2
  • Szín
    Bézs
Kereszthornyos csavar sapka M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Törtfehér

10129982


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Csavarméret
    M2
  • Szín
    Törtfehér