Menü Keresés

Jelzőcsap 18.0 mm 6.0 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10196953

Gyártói cikkszám:

1220877

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 2.774,6138 Ft
100 + 2.486,0809 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

27.746 Ft

10 x 2.774,6138 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp hossza 27.5 mm
Talpszélesség 32.0 mm
Kompatibilis lemezmagasság 5.0 mm
Vegső tolóerő 21.0 N
Kezdeti tolóerő 5.0 N
Orr átmérője 6.0 mm
Orr kiemelkedése 6.0 mm
Teljes hossz 49.0 mm
Szín Fekete
Befejezés Matt
Teljes anyag Poliamid
Fogantyú típusa Gombos fogantyú
Szerelőfurat távolsága 21.0 mm
Tüske anyaga Rozsdamentes acél
Fejátmérő 18.0 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot