Menü Keresés

Jelzőcsap 37.0 mm 10.0 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10197493

Gyártói cikkszám:

1220940

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 29 5.469,9614 Ft
30 + 4.901,1207 Ft
Standard csomagolás: 5

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

27.350 Ft

5 x 5.469,9614 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vegső tolóerő 55.0 N
Fogantyúhossz 37.0 mm
Kezdeti tolóerő 16.0 N
Orr átmérője 10.0 mm
Orr kiemelkedése 14.0 mm
Teljes hossz 68.0 mm
Talp anyaga Acél
Szín Fekete
Befejezés Texturált
Vámtarifaszám 7318190090
Tüske anyaga Acél
Teljes anyag Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot