Menü Keresés

Jelzőcsap 8.0 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10197639

Gyártói cikkszám:

1220954

37 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 5.775,7189 Ft
50 + 5.175,097 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

28.879 Ft

5 x 5.775,7189 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talpszélesség 48.0 mm
Vegső tolóerő 55.0 N
Fogantyúhossz 37.0 mm
Kezdeti tolóerő 16.0 N
Orr átmérője 8.0 mm
Orr kiemelkedése 14.0 mm
Teljes hossz 68.0 mm
Talp anyaga Acél
Szín Fekete
Befejezés Texturált
Vámtarifaszám 7318190090
Tüske anyaga Acél
Teljes anyag Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot