Menü Keresés

Kúpos kupakok és dugók – szabványos

Raktáron

A szabványos kúpos kupakok és dugók sokoldalú alkatrészek, amelyeket dugóként vagy kupakként való használatra terveztek. A kúpos profil lehetővé teszi a több belső átmérő csatlakoztatását vagy több külső átmérő lefedését.

Ezeket a kétfunkciós dugókat vagy sapkákat általában a sérülések, szennyeződések, nedvesség és egyéb korrózió elleni védelemre használják tárolás és szállítás során.

Az egyenesen előre tolható kialakításnak köszönhetően ezek a kettős funkciójú alkatrészek könnyen telepíthetők és eltávolíthatók. A bőséges kínálat a méretek széles választékát kínálja 2,9 mm-től 345,0 mm-ig.

  • A dugó kialakítása többféle belső és külső átmérőhöz alkalmas.
  • Megvédi a menetes és nem menetes csöveket, csatlakozókat és hozzáférési pontokat a sérülésektől, szennyeződéstől, nedvességtől, törmeléktől és korróziótól.
  • Alkalmas hidraulikus rendszerekben, autóalkatrészekben vagy az orvosi iparban való használatra.
Anyag: LDPE Szín: Piros, Kék, Fekete, Törlés, Sárga Sorozat szám: SR1000, SR1111, SRF0020

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
316 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d1 D d2 d3 d4 h Típus Megveszem
17,1822 Ft - 61,7558 Ft 3800 Raktáron
18.4 mm
25.4 mm
21.0 mm
16.8 mm
19.3 mm
12.7 mm
3
23,3842 Ft - 65,3946 Ft 3000 Raktáron
18.4 mm
24.6 mm
21.0 mm
16.8 mm
19.3 mm
15.0 mm
3
14,444 Ft - 160,1077 Ft 7900 Raktáron
8.4 mm
14.3 mm
10.1 mm
7.0 mm
8.3 mm
9.5 mm
3
20,3584 Ft - 82,861 Ft 2400 Raktáron
12.7 mm
19.1 mm
14.4 mm
11.0 mm
12.7 mm
11.1 mm
3
16,2374 Ft - 60,7161 Ft 1497 Raktáron
19.1 mm
26.2 mm
21.5 mm
17.4 mm
19.7 mm
15.9 mm
3
20,2079 Ft - 98,1439 Ft 5250 Raktáron
25.5 mm
33.3 mm
29.1 mm
23.8 mm
27.4 mm
19.1 mm
3
10309292 152,4904 Ft - 526,0682 Ft 250 Raktáron
72.4 mm
82.6 mm
75.7 mm
70.7 mm
74.1 mm
19.1 mm
2
24,1919 Ft - 33,8687 Ft 4040 Raktáron
4.4 mm
7.9 mm
6.1 mm
2.8 mm
4.4 mm
9.5 mm
3
483,1281 Ft - 483,1281 Ft 600 Raktáron
162.6 mm
176.3 mm
166.6 mm
160.8 mm
164.5 mm
22.9 mm
2
284,9919 Ft - 984,5585 Ft 160 Raktáron
96.5 mm
104.8 mm
99.7 mm
94.4 mm
97.6 mm
17.5 mm
2
12,8369 Ft - 59,2605 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
19.8 mm
16.1 mm
12.3 mm
14.4 mm
12.7 mm
3
45,5773 Ft - 152,83 Ft 2192 Raktáron
34.1 mm
44.5 mm
38.5 mm
32.6 mm
36.8 mm
23.8 mm
3
65,84 Ft - 239,1218 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
46.9 mm
54.0 mm
51.3 mm
45.3 mm
49.2 mm
25.4 mm
2
113,1698 Ft - 389,8726 Ft 102 Raktáron
58.4 mm
66.7 mm
63.1 mm
56.8 mm
60.9 mm
25.4 mm
2
15,1696 Ft - 171,544 Ft 13250 Raktáron
9.9 mm
15.9 mm
11.7 mm
8.3 mm
10.0 mm
9.5 mm
3
15,9644 Ft - 63,8351 Ft 262 Raktáron
20.8 mm
28.6 mm
23.6 mm
19.2 mm
22.0 mm
14.6 mm
3
12,6094 Ft - 34,9326 Ft 14932 Raktáron
11.5 mm
16.7 mm
13.0 mm
10.0 mm
11.5 mm
9.5 mm
1
43,7017 Ft - 178,8216 Ft 1198 Raktáron
38.6 mm
45.2 mm
40.7 mm
37.0 mm
39.0 mm
19.1 mm
2
543,30 Ft - 2.412,0124 Ft 200 Raktáron
174.8 mm
194.8 mm
178.6 mm
176.5 mm
172.7 mm
13.5 mm
2
580,5122 Ft - 580,5122 Ft 100 Raktáron
213.4 mm
228.6 mm
218.4 mm
215.9 mm
210.8 mm
35.7 mm
2
  • / 16
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 18.4 mm 21.0 mm Kék

10222515

Ártartomány
61 Ft - 17 Ft

Készletszintek
3800 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    25.4 mm
  • d1
    18.4 mm
  • d2
    21.0 mm
  • d3
    16.8 mm
  • d4
    19.3 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 18.4 mm 21.0 mm Kék

10222522

Ártartomány
65 Ft - 23 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    24.6 mm
  • d1
    18.4 mm
  • d2
    21.0 mm
  • d3
    16.8 mm
  • d4
    19.3 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 8.4 mm 10.1 mm Kék

10309223

Ártartomány
160 Ft - 14 Ft

Készletszintek
7900 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.1 mm
  • d3
    7.0 mm
  • d4
    8.3 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 12.7 mm 14.4 mm Kék

10215104

Ártartomány
82 Ft - 20 Ft

Készletszintek
2400 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    19.1 mm
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    14.4 mm
  • d3
    11.0 mm
  • d4
    12.7 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 19.1 mm 21.5 mm Kék

10223246

Ártartomány
60 Ft - 16 Ft

Készletszintek
1497 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    26.2 mm
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d3
    17.4 mm
  • d4
    19.7 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 25.5 mm 29.1 mm Kék

10241806

Ártartomány
98 Ft - 20 Ft

Készletszintek
5250 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    33.3 mm
  • d1
    25.5 mm
  • d2
    29.1 mm
  • d3
    23.8 mm
  • d4
    27.4 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 72.4 mm 75.7 mm Kék

10309292

Ártartomány
526 Ft - 152 Ft

Készletszintek
250 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    82.6 mm
  • d1
    72.4 mm
  • d2
    75.7 mm
  • d3
    70.7 mm
  • d4
    74.1 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 4.4 mm 6.1 mm Kék

10221334

Ártartomány
33 Ft - 24 Ft

Készletszintek
4040 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    7.9 mm
  • d1
    4.4 mm
  • d2
    6.1 mm
  • d3
    2.8 mm
  • d4
    4.4 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 162.6 mm 166.6 mm Kék

10185896

Ártartomány
483 Ft - 483 Ft

Készletszintek
600 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    176.3 mm
  • d1
    162.6 mm
  • d2
    166.6 mm
  • d3
    160.8 mm
  • d4
    164.5 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 96.5 mm 99.7 mm Kék

10310762

Ártartomány
984 Ft - 284 Ft

Készletszintek
160 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    104.8 mm
  • d1
    96.5 mm
  • d2
    99.7 mm
  • d3
    94.4 mm
  • d4
    97.6 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 14.0 mm 16.1 mm Kék

10218259

Ártartomány
59 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    19.8 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.1 mm
  • d3
    12.3 mm
  • d4
    14.4 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 34.1 mm 38.5 mm Kék

10299661

Ártartomány
152 Ft - 45 Ft

Készletszintek
2192 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    44.5 mm
  • d1
    34.1 mm
  • d2
    38.5 mm
  • d3
    32.6 mm
  • d4
    36.8 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 46.9 mm 51.3 mm Kék

10307151

Ártartomány
239 Ft - 65 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    54.0 mm
  • d1
    46.9 mm
  • d2
    51.3 mm
  • d3
    45.3 mm
  • d4
    49.2 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 58.4 mm 63.1 mm Kék

10309155

Ártartomány
389 Ft - 113 Ft

Készletszintek
102 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    66.7 mm
  • d1
    58.4 mm
  • d2
    63.1 mm
  • d3
    56.8 mm
  • d4
    60.9 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 9.9 mm 11.7 mm Kék

10184028

Ártartomány
171 Ft - 15 Ft

Készletszintek
13250 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    15.9 mm
  • d1
    9.9 mm
  • d2
    11.7 mm
  • d3
    8.3 mm
  • d4
    10.0 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 20.8 mm 23.6 mm Kék

10225349

Ártartomány
63 Ft - 15 Ft

Készletszintek
262 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    28.6 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    23.6 mm
  • d3
    19.2 mm
  • d4
    22.0 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 11.5 mm 13.0 mm Piros

10069035

Ártartomány
34 Ft - 12 Ft

Készletszintek
14932 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    16.7 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.0 mm
  • d3
    10.0 mm
  • d4
    11.5 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 38.6 mm 40.7 mm Kék

10299685

Ártartomány
178 Ft - 43 Ft

Készletszintek
1198 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    45.2 mm
  • d1
    38.6 mm
  • d2
    40.7 mm
  • d3
    37.0 mm
  • d4
    39.0 mm
LDPE Kúpos kupakok és dugók – szabványos 174.8 mm 178.6 mm Kék 2

10159101

Ártartomány
2.412 Ft - 543 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    194.8 mm
  • d1
    174.8 mm
  • d2
    178.6 mm
  • d3
    176.5 mm
  • d4
    172.7 mm
LDPE Kúpos kupakok és dugók – szabványos 213.4 mm 218.4 mm Kék 2

10187852

Ártartomány
580 Ft - 580 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    228.6 mm
  • d1
    213.4 mm
  • d2
    218.4 mm
  • d3
    215.9 mm
  • d4
    210.8 mm