Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
Sorozat szám: SR2702
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Laptávolság | Befejezés | Menethossz | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 568,2889 Ft - 680,4576 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1.501,9243 Ft - 3.597,9724 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 83,5784 Ft - 97,6468 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 125,1468 Ft - 146,2327 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 189,652 Ft - 221,5933 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 138,7039 Ft - 162,0462 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 133,9235 Ft - 156,4905 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galvanizált
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 86,5356 Ft - 101,1066 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Galvanizált
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 65,4932 Ft - 119,5074 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 321,253 Ft - 549,4096 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 220,3926 Ft - 432,0145 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1.603,7175 Ft - 1.992,7391 Ft | 3 Raktáron |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Galvanizált
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 267,6847 Ft - 472,4443 Ft | 31 Raktáron |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 168,5083 Ft - 265,3788 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 289,4806 Ft - 495,0068 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 156,5832 Ft - 254,4233 Ft | 1400 Raktáron |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 192,4664 Ft - 303,1469 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 57,5083 Ft - 104,9409 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 368,7244 Ft - 650,8213 Ft | 25 Raktáron |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 117,3181 Ft - 190,6421 Ft | 50 Raktáron |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz