Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
Sorozat szám: SR2702
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Laptávolság | Befejezés | Menethossz | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127,3897 Ft - 152,1459 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 151,221 Ft - 180,6058 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 292,7008 Ft - 349,6019 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 257,0947 Ft - 307,0665 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 513,8599 Ft - 613,7273 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 316,3176 Ft - 377,7948 Ft | 100 Raktáron |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 912,417 Ft - 912,417 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 104,2817 Ft - 124,2051 Ft | 90 Raktáron |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Galvanizált
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 113,1083 Ft - 135,1167 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 107,3934 Ft - 128,2798 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 123,9699 Ft - 123,9699 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 332,9744 Ft - 398,7042 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 294,5549 Ft - 352,7067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 472,056 Ft - 565,2136 Ft | 90 Raktáron |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 345,9821 Ft - 414,2575 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 299,3001 Ft - 358,3878 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 563,5152 Ft - 674,7282 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 644,4364 Ft - 771,6139 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10199145 | 102,6042 Ft - 122,5424 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 111,0209 Ft - 132,2098 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4NC-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz