Menü Keresés

Távtartó 19.0 16.0 7.0 Rozsdamentes acél

Ez a golyós rögzítéssel ellátott egyérintéses rögzítő ideális a gyors és ismétlődő változtatásokat igénylő alkalmazásokhoz. Tartalmaz egy rugós dugattyút, amely egy sor golyóscsapágyat összekapcsol, amikor a rögzítőelemet behelyezik a furatba. Rozsdamentes acélból készül.
Essentra cikkszám:

20190729

Gyártói cikkszám:

20190729

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 1.204,00 Ft
10 - 19 1.083,60 Ft
20 - 49 1.023,40 Ft
50 - 99 963,20 Ft
100 + 903,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.204 Ft

1 x 1.204,00 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 19.0
d2 16.0
Súly g 4.0
Anyag Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8466209800

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot