Kis tartályok natúr LDPE-ből, ideálisak kis alkatrészek vagy krémek tárolására. Ezek a tartályok különböző bepattintós fedelekkel érhetők el a biztonságos tárolásért, de ezeket külön kell megrendelni.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Folyadék-kapacitás | Szín | Magasság | Anyag | Átmérő | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,4105 Ft - 63,4193 Ft | 1500 Raktáron |
|
Törlés
|
|
LDPE
|
1.311 in
33.3 mm
|
Container without Lid
|
||
| 18,921 Ft - 82,549 Ft | 1413 Raktáron |
|
Törlés
|
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Container without Lid
|
||
| 68,7699 Ft - 68,7699 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Törlés
|
|
LDPE
|
1.516 in
38.5 mm
|
Container without Lid
|
||
| 81,434 Ft - 462,2247 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Törlés
|
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
Container without Lid
|
||
| 27,4915 Ft - 75,999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Törlés
|
|
LDPE
|
2.028 in
51.5 mm
|
Container without Lid
|
||
| 32,0779 Ft - 35,5692 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Törlés
|
|
LDPE
|
1.654 in
42.0 mm
|
Container without Lid
|
||
| 224,7703 Ft - 224,7703 Ft | 190 Raktáron |
|
Törlés
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
||
| 16,4452 Ft - 16,4452 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Törlés
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
||
| 78,0524 Ft - 78,0524 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Törlés
|
|
Sztirol
|
2.48 in
63.0 mm
|
Tube with Lid
|
||
| 51,0712 Ft - 93,546 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Törlés
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
||
| 77,5219 Ft - 77,5219 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Törlés
|
|
PP
|
|
Container without Lid
|
||
| 35,1774 Ft - 38,6952 Ft | 2079 Raktáron |
|
Törlés
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
||
| 43,0856 Ft - 43,0856 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Törlés
|
|
Sztirol
|
0.5 in
12.7 mm
|
Tube with Lid
|
||
| 49,8454 Ft - 218,5738 Ft | 600 Raktáron |
|
Törlés
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
||
| 117,2594 Ft - 491,7912 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Törlés
|
|
PP
|
|
Container without Lid
|
||
| 31,6202 Ft - 34,7822 Ft | 2700 Raktáron |
|
Törlés
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz