Menü Keresés

Tengelygyűrű 30.0 mm 55.0 mm M6 Osztott kétdarabos

Az osztott tengelygyűrű két DIN912 hernyócsavart használ. Rögzítés a gyűrű szárhoz történő nyomásával.
Essentra cikkszám:

10210512

Gyártói cikkszám:

1337604

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Furatátmérő 30.0 mm
Külső átmérő 55.0 mm
Anyag Acél
A gallér kialakítása Osztott kétdarabos
Gyűrű magassága 15.0 mm
Kapcsolás módja Menetes furatos rögzítő
Szín Fekete
Csavarméret M6
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot