20270063
20270063
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 1.981.712,00 Ft |
5 - 9 | 1.783.540,00 Ft |
10 + | 1.684.456,00 Ft |
Sín típusa | Tengely és sín |
---|---|
d1 tol. h6 | 60.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | M14x50 |
l1 | 600.0 |
l2 | 300.0 |
w1 | 94.0 |
w2 | 72..0 |
h1 ±0.01 | 68.0 |
h2 | 10.0 |
h3 | 25.0 |
α | 46.0 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz