Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Kék, Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1022, SR1033
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menetméret | Szín | h | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,3628 Ft - 45,2902 Ft | 2100 Raktáron |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Kék
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 49,8181 Ft - 138,5348 Ft | 19393 Raktáron |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Kék
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 18,2853 Ft - 50,6184 Ft | 3400 Raktáron |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Kék
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 48,541 Ft - 67,2053 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Natúr
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 66,8686 Ft - 122,0755 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Natúr
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 25,6668 Ft - 75,6611 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Kék
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 26,7614 Ft - 78,9648 Ft | 19694 Raktáron |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Sárga
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 21,541 Ft - 63,5128 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Kék
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 42,2401 Ft - 125,7468 Ft | 8800 Raktáron |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12 in
|
Kék
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 18,7064 Ft - 52,0037 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
Kék
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 15,7032 Ft - 46,3559 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Sárga
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrikus
|
1
|
||
| 20,5025 Ft - 60,1026 Ft | 63695 Raktáron |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Kék
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 22,6075 Ft - 62,6602 Ft | 2500 Raktáron |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Natúr
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 52,7371 Ft - 145,9943 Ft | 1170 Raktáron |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Natúr
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 93,3493 Ft - 276,0038 Ft | 43 Raktáron |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Kék
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 18,7064 Ft - 52,0037 Ft | 325 Raktáron |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Natúr
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 16,3628 Ft - 45,2902 Ft | 77 Raktáron |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Natúr
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 139,182 Ft - 384,7002 Ft | 285 Raktáron |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Kék
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 21,976 Ft - 91,4328 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Kék
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 19,7589 Ft - 57,8648 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
Kék
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz