Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Kék, Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1022, SR1033
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menetméret | Szín | h | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91,0725 Ft - 269,272 Ft | 43 Raktáron |
1.669 in
42.4 mm
|
111⁄16” x 12
|
Kék
|
0.827 in
21.0 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 21,44 Ft - 89,2027 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Kék
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 22,0561 Ft - 61,1319 Ft | 2500 Raktáron |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12
|
Natúr
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 27,3241 Ft - 38,2513 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Natúr
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 51,4508 Ft - 142,4335 Ft | 1170 Raktáron |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Natúr
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 15,1012 Ft - 41,7941 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Kék
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 27,3241 Ft - 38,2513 Ft | 5200 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Kék
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 28,4636 Ft - 78,8062 Ft | 34925 Raktáron |
1.307 in
33.2 mm
|
1.000 in
|
Kék
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 109,706 Ft - 305,6601 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12
|
Kék
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 19,2084 Ft - 56,5574 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Sárga
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrikus menetek
|
1
|
||
| 64,8269 Ft - 179,8611 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Kék
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 65,2376 Ft - 119,098 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Natúr
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 16,4839 Ft - 45,6411 Ft | 397 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Kék
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 78,273 Ft - 86,1003 Ft | 3600 Raktáron |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Kék
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 43,3868 Ft - 60,0898 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Natúr
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 15,9637 Ft - 44,1855 Ft | 4900 Raktáron |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Kék
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 48,6031 Ft - 135,1559 Ft | 22903 Raktáron |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Kék
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 34,4823 Ft - 63,8568 Ft | 4825 Raktáron |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Natúr
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 15,3202 Ft - 45,2252 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Sárga
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrikus menetek
|
1
|
||
| 31,2154 Ft - 86,4997 Ft | 1400 Raktáron |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Natúr
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz