Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Kék, Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1022, SR1033
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menetméret | Szín | h | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,0025 Ft - 58,6367 Ft | 78695 Raktáron |
0.673 in
17.1 mm
|
11⁄16" x 16
|
Kék
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 22,0561 Ft - 61,1319 Ft | 2536 Raktáron |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12
|
Kék
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 18,921 Ft - 52,5028 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Kék
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 18,2501 Ft - 50,7354 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Kék
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 19,2769 Ft - 56,4535 Ft | 15000 Raktáron |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8” x 18
|
Kék
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 21,0156 Ft - 61,9637 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Kék
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 16,5387 Ft - 48,864 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19
|
Sárga
|
0.433 in
11.0 mm
|
Gázmenetek
|
1
|
||
| 20,3311 Ft - 56,4535 Ft | 6250 Raktáron |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Natúr
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 39,7313 Ft - 116,4419 Ft | 274930 Raktáron |
1.339 in
34.0 mm
|
1-11
|
Sárga
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gázmenetek
|
1
|
||
| 29,1208 Ft - 85,8758 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.051 in
26.7 mm
|
11⁄16" x 12
|
Kék
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 22,727 Ft - 66,7462 Ft | 1190 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Sárga
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metrikus menetek
|
1
|
||
| 17,8393 Ft - 49,3838 Ft | 2100 Raktáron |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Natúr
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 17,8393 Ft - 49,3838 Ft | 17451 Raktáron |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Kék
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 25,0408 Ft - 73,8157 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Kék
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 24,1646 Ft - 71,4246 Ft | 200 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8” x 14
|
Kék
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 17,2233 Ft - 50,9433 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2” x 20
|
Kék
|
0.461 in
11.7 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 24,2467 Ft - 71,6326 Ft | 5000 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-14
|
Sárga
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gázmenetek
|
1
|
||
| 109,5006 Ft - 324,374 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Kék
|
0.949 in
24.1 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 37,9788 Ft - 112,2832 Ft | 400 Raktáron |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Kék
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 41,2099 Ft - 122,6798 Ft | 10000 Raktáron |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3⁄16" x 12
|
Kék
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz