Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Kék, Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1022, SR1033
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menetméret | Szín | h | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,9802 Ft - 42,7923 Ft | 5500 Raktáron | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | 
7/16-20
 | 
Natúr
 | 
0.461 in
 
11.7 mm
 | 
JIC
 | 
2
 | ||
| 31,2154 Ft - 86,4996 Ft | 44000 Raktáron | 
1.433 in
 
36.4 mm
 | 
1-7/16-12
 | 
Kék
 | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | 
JIC
 | 
2
 | ||
| 15,0122 Ft - 16,5134 Ft | 4049 Raktáron | 
0.819 in
 
20.8 mm
 | 
1/2 in
 | 
Kék
 | 
0.642 in
 
16.3 mm
 | 
NPT
 | 
2
 | ||
| 19,7698 Ft - 27,5736 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.516 in
 
13.1 mm
 |  | 
Natúr
 | 
0.528 in
 
13.4 mm
 |  | 
1
 | ||
| 102,5045 Ft - 285,9066 Ft | 2560 Raktáron | 
2.339 in
 
59.4 mm
 | 
2.000 in
 | 
Kék
 | 
0.89 in
 
22.6 mm
 | 
NPT
 | 
2
 | ||
| 40,5459 Ft - 75,085 Ft | 2340 Raktáron | 
1.173 in
 
29.8 mm
 | 
1-3/16-12
 | 
Kék
 | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | 
JIC
 | 
2
 | ||
| 22,0561 Ft - 61,1319 Ft | 2500 Raktáron | 
1.055 in
 
26.8 mm
 | 
1-1/16-12
 | 
Natúr
 | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | 
JIC
 | 
2
 | ||
| 13,5677 Ft - 52,5444 Ft | 758 Raktáron | 
0.492 in
 
12.5 mm
 | 
1/2-20
 | 
Kék
 | 
0.461 in
 
11.7 mm
 | 
JIC
 | 
2
 | ||
| 17,8393 Ft - 49,3838 Ft | 2800 Raktáron | 
0.803 in
 
20.4 mm
 | 
13/16-16
 | 
Kék
 | 
0.559 in
 
14.2 mm
 | 
JIC
 | 
2
 | ||
| 47,3571 Ft - 65,5662 Ft | 24750 Raktáron | 
0.846 in
 
21.5 mm
 |  | 
Natúr
 | 
0.587 in
 
14.9 mm
 |  | 
1
 | ||
| 10,2682 Ft - 40,0269 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.366 in
 
9.3 mm
 | 
3/8-24
 | 
Natúr
 | 
0.437 in
 
11.1 mm
 | 
JIC
 | 
2
 | ||
| 28,4636 Ft - 78,8062 Ft | 34925 Raktáron | 
1.307 in
 
33.2 mm
 | 
1.000 in
 | 
Kék
 | 
0.783 in
 
19.9 mm
 | 
NPT
 | 
2
 | ||
| 21,44 Ft - 89,2027 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
1.031 in
 
26.2 mm
 | 
1/4 in
 | 
Kék
 | 
0.492 in
 
12.5 mm
 | 
NPT
 | 
2
 | ||
| 23,5211 Ft - 69,4492 Ft | 42000 Raktáron | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
M22
 | 
Sárga
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
Metrikus menetek
 | 
1
 | ||
| 21,5496 Ft - 63,4192 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.835 in
 
21.2 mm
 | 
1/2-14
 | 
Sárga
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
Gázmenetek
 | 
1
 | ||
| 20,7144 Ft - 61,028 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
M18
 | 
Sárga
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
Metrikus menetek
 | 
1
 | ||
| 14,1839 Ft - 41,5864 Ft | 3370 Raktáron | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
M12
 | 
Sárga
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
Metrikus menetek
 | 
1
 | ||
| 19,5644 Ft - 27,3272 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.386 in
 
9.8 mm
 | 
Non Threaded
 | 
Fekete
 | 
0.437 in
 
11.1 mm
 | 
Nem menetes
 | 
1
 | ||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz