Hose and Tubing Cinch Straps, include a hoop and loop construction. This securely secures hoses, while allowing them to expand and contract as pressure changes. Durable and provides a safe, adjustable and simple fastening solution. Two options to choose from.
Anyag: Poliamid szövött tépőzár:nikkelbevonatú acél, Poliamid szövött tépőzár:Delrin Szín: Fekete Sorozat szám: SR1099
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | C | Anyag | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.751,6269 Ft - 10.720,7716 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.811 in
300.0 mm
|
Poliamid szövött tépőzár:Delrin
|
Heavy
|
||
| 2.385,1644 Ft - 2.385,1644 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20 in
508.0 mm
|
Poliamid szövött tépőzár:Delrin
|
Standard
|
||
| 4.506,8044 Ft - 10.173,4942 Ft | 6 Raktáron |
7.874 in
200.0 mm
|
Poliamid szövött tépőzár:Delrin
|
Heavy
|
||
| 2.253,6212 Ft - 5.081,8607 Ft | 2 Raktáron |
7.874 in
200.0 mm
|
Poliamid szövött tépőzár:nikkelbevonatú acél
|
Standard
|
||
| 6.969,0628 Ft - 15.714,6771 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.984 in
406.0 mm
|
Poliamid szövött tépőzár:nikkelbevonatú acél
|
Heavy
|
||
| 6.280,2958 Ft - 14.160,8004 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.811 in
300.0 mm
|
Poliamid szövött tépőzár:nikkelbevonatú acél
|
Heavy
|
||
| 2.534,1635 Ft - 2.534,1635 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.811 in
300.0 mm
|
Poliamid szövött tépőzár:nikkelbevonatú acél
|
Standard
|
||
| 5.213,2054 Ft - 11.756,6893 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.984 in
406.0 mm
|
Poliamid szövött tépőzár:Delrin
|
Heavy
|
||
| 2.787,6251 Ft - 6.283,9162 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.984 in
406.0 mm
|
Poliamid szövött tépőzár:nikkelbevonatú acél
|
Standard
|
||
| 914,1209 Ft - 2.062,0627 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Poliamid szövött tépőzár:Delrin
|
Standard
|
||
| 1.900,6535 Ft - 4.290,2632 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Poliamid szövött tépőzár:nikkelbevonatú acél
|
Standard
|
||
| 5.210,0291 Ft - 11.756,6893 Ft | 1 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Poliamid szövött tépőzár:nikkelbevonatú acél
|
Heavy
|
||
| 1.185,6683 Ft - 1.185,6683 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
Poliamid szövött tépőzár:Delrin
|
Standard
|
||
| 1.448,1111 Ft - 1.448,1111 Ft | 91 Raktáron |
11.811 in
300.0 mm
|
Poliamid szövött tépőzár:Delrin
|
Standard
|
||
| 2.669,9646 Ft - 6.020,0504 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Poliamid szövött tépőzár:Delrin
|
Heavy
|
||
| 7.620,7272 Ft - 7.620,7272 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20 in
508.0 mm
|
Poliamid szövött tépőzár:nikkelbevonatú acél
|
Heavy
|
||
| 1.701,5589 Ft - 1.701,5589 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.984 in
406.0 mm
|
Poliamid szövött tépőzár:Delrin
|
Standard
|
||
| 5.864,8835 Ft - 5.864,8835 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
Poliamid szövött tépőzár:nikkelbevonatú acél
|
Heavy
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz