Menü Keresés

Tépőzárdarabok - párosított darabok

Raktáron

A tépőzáras rögzítőket nagy kezdeti tapadású erős ragasztóanyag köti a felülethez. A termék átlátszó poliészter bélésen van, ami megkönnyíti a kezelését. Jól tapad a kartonhoz, farostlemezhez, üveghez, fához, porfestett fémhez és az alacsony felületi energiájú műanyagokhoz. Jellemzők: Ragasztó: gumialapú állandó (nem ajánlott közvetlen UV-sugárzásnak kitett helyen) Anyaga: 100% poliamid átlátszó poliészterbéléssel. Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F Üzemhőmérséklet: -20 F - 150 F Alkalmazások. Mintakönyvek, display-elemek, kiállítások, lezárások, csomagolás, kötések

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
1 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szín Teljes szélesség Hossz Megveszem
261.881,943 Ft - 261.881,943 Ft 4 Raktáron
Fehér
25.4 mm
25.4 mm
Tépőzár darab 25.4 mm PA Fehér

10311509

Ártartomány
261.881 Ft - 261.881 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • Ragasztó típusa
    Gumi
  • Szín
    Fehér
  • Anyag típusa
    Poliamid
  • Eltávolíthatóság
    Tartós
  • Alak
    Párosított készlet