Menü Keresés

Toló-húzó önszerelő gombok

Raktáron

Az önszerelő gombokat belső rögzítőelemek nélkül tervezték, sokféle belső és külső menetes betétet kínálnak, és sokféle stílusban állnak rendelkezésre különböző alkalmazásokhoz. A benyomós gombok rugalmasságot biztosítanak a hagyományos és hengeresfejű csavaroknál.

Sorozat szám: SR1580

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
36 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Gomb átmérője Agyméret Gombmagasság Agy magassága Megveszem
453,0512 Ft - 1.398,3594 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
98,0902 Ft - 345,6507 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
135,3214 Ft - 452,9896 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
592,0946 Ft - 1.378,6642 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
395,2137 Ft - 1.171,8646 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
376,7603 Ft - 1.102,9314 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
31.8 mm
16.0 mm
21.1 mm
5.1 mm
244,9143 Ft - 770,0824 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
44.5 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
497,4538 Ft - 1.388,5118 Ft 360 Raktáron
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
58,4598 Ft - 146,7292 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
38.1 mm
19.8 mm
9.5 mm
10.3 mm
48,2281 Ft - 132,9426 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.7 mm
10.7 mm
6.4 mm
1.8 mm
42,3795 Ft - 111,2779 Ft 460 Raktáron
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
62,6255 Ft - 75,7769 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
45.2 mm
20.3 mm
12.7 mm
60,0419 Ft - 154,6073 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
46,9572 Ft - 117,1864 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.1 mm
13.2 mm
7.9 mm
3.6 mm
388,613 Ft - 1.142,3217 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.8 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
135,6456 Ft - 454,9591 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
  • / 2
N/A 60.5 mm (DIA) M8

10558676

Ártartomány
1.398 Ft - 453 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    31.8 mm
  • Agy magassága
    15.7 mm
  • Gomb átmérője
    60.5 mm
  • Gombmagasság
    31.2 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 35.1 mm (DIA) M8

10558638

Ártartomány
345 Ft - 98 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    21.6 mm
  • Agy magassága
    17.8 mm
  • Gomb átmérője
    35.1 mm
  • Gombmagasság
    29.2 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 57.2 mm (DIA) M8

10558652

Ártartomány
452 Ft - 135 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    25.1 mm
  • Agy magassága
    11.9 mm
  • Gomb átmérője
    57.2 mm
  • Gombmagasság
    24.9 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 63.5 mm (DIA) M10

10558690

Ártartomány
1.378 Ft - 592 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    24.9 mm
  • Agy magassága
    9.1 mm
  • Gomb átmérője
    63.5 mm
  • Gombmagasság
    25.4 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 60.5 mm (DIA) M12

10558751

Ártartomány
1.171 Ft - 395 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    31.8 mm
  • Agy magassága
    15.7 mm
  • Gomb átmérője
    60.5 mm
  • Gombmagasság
    31.2 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 31.8 mm (DIA) M6

10558621

Ártartomány
1.102 Ft - 376 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    16.0 mm
  • Agy magassága
    5.1 mm
  • Gomb átmérője
    31.8 mm
  • Gombmagasság
    21.1 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 44.5 mm (DIA) M6

10558539

Ártartomány
770 Ft - 244 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    19.1 mm
  • Agy magassága
    12.4 mm
  • Gomb átmérője
    44.5 mm
  • Gombmagasság
    26.9 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 63.5 mm (DIA) M12

10558744

Ártartomány
1.388 Ft - 497 Ft

Készletszintek
360 Raktáron
Tulajdonságok
  • Agyméret
    24.9 mm
  • Agy magassága
    9.1 mm
  • Gomb átmérője
    63.5 mm
  • Gombmagasság
    25.4 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 38.1 mm (DIA) M1

10558935

Ártartomány
146 Ft - 58 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    19.8 mm
  • Agy magassága
    10.3 mm
  • Gomb átmérője
    38.1 mm
  • Gombmagasság
    9.5 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 12.7 mm (DIA) M4

10558973

Ártartomány
132 Ft - 48 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    10.7 mm
  • Agy magassága
    1.8 mm
  • Gomb átmérője
    12.7 mm
  • Gombmagasság
    6.4 mm
  • Markolat típusa
    Recés markolat
N/A 38.1 mm (DIA) M8

10559109

Ártartomány
111 Ft - 42 Ft

Készletszintek
460 Raktáron
Tulajdonságok
  • Agy magassága
    10.4 mm
  • Gomb átmérője
    38.1 mm
  • Gombmagasság
    16 mm
  • Markolat típusa
    Recés markolat
  • Gomb színe
    Black
N/A 45.2 mm (DIA) M1

10558942

Ártartomány
75 Ft - 62 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agy magassága
    12.7 mm
  • Gomb átmérője
    45.2 mm
  • Gombmagasság
    20.3 mm
  • Markolat típusa
    Recés markolat
  • Gomb színe
    Black
N/A 38.1 mm (DIA) M6

10559062

Ártartomány
154 Ft - 60 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agy magassága
    10.4 mm
  • Gomb átmérője
    38.1 mm
  • Gombmagasság
    16 mm
  • Markolat típusa
    Recés markolat
  • Gomb színe
    Black
N/A 19.1 mm (DIA) M6

10559024

Ártartomány
117 Ft - 46 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    13.2 mm
  • Agy magassága
    3.6 mm
  • Gomb átmérője
    19.1 mm
  • Gombmagasság
    7.9 mm
  • Markolat típusa
    Recés markolat
N/A 50.8 mm (DIA) M6

10558614

Ártartomány
1.142 Ft - 388 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    19.1 mm
  • Agy magassága
    12.4 mm
  • Gomb átmérője
    50.8 mm
  • Gombmagasság
    26.9 mm
  • Gomb színe
    Black
N/A 57.2 mm (DIA) M10

10558713

Ártartomány
454 Ft - 135 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Agyméret
    25.1 mm
  • Agy magassága
    11.9 mm
  • Gomb átmérője
    57.2 mm
  • Gombmagasság
    24.9 mm
  • Gomb színe
    Black