Menü Keresés

Toggle Clamp 183 ° 32.00 mm 1.50 kN Acél

Essentra cikkszám:

10349847

Gyártói cikkszám:

1472808

15 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 7.628,951 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

7.629 Ft

1 x 7.628,951 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 139.0 mm
Teherbírás 150.0 kg
Rögzítés típusa Peremes
Fogantyú mozgástartománya Húzó-toló
Záró mechanizmus Non-Locking
Talp anyaga Acél
Fogantyú elmozdulása 183
Fogantyú típusa Egyenes fogantyú
Fogantyú színe Piros
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot